Tipo di interfaccia | Attacco rapido Attacco rapido |
Peso | 26.9 lb 12.2 kg |
Larghezza totale | 10.4 pollici 265 mm |
Lunghezza totale | 8.9 pollici 225 mm |
Altezza totale | 6.2 pollici 158 mm |
Diametri perni | 25/25 mm (0,98/0,98") 25/25 mm (0,98/0,98") |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Tipo di interfaccia | Attacco rapido Attacco rapido |
Peso | 26.9 lb 12.2 kg |
Larghezza totale | 10.4 pollici 265 mm |
Lunghezza totale | 8.9 pollici 225 mm |
Altezza totale | 6.2 pollici 158 mm |
Diametri perni | 25/25 mm (0,98/0,98") 25/25 mm (0,98/0,98") |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro