Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Peso | 326.3 lb 148 kg |
Larghezza totale | 49.7 pollici 1263 mm |
Lunghezza totale | 14.1 pollici 357 mm |
Altezza totale | 21.5 pollici 547 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Tipo di interfaccia | Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata |
Peso | 326.3 lb 148 kg |
Larghezza totale | 49.7 pollici 1263 mm |
Lunghezza totale | 14.1 pollici 357 mm |
Altezza totale | 21.5 pollici 547 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro