Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio da 3 tonnellate - Attacco imperniato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco imperniato
Attacco imperniato
Peso
132.3 lb
60 kg
Larghezza totale
12.4 pollici
316 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli B6 e B6s.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio da 3 tonnellate - Attacco imperniato

Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Peso 132.3 lb 60 kg
Larghezza totale 12.4 pollici 316 mm
Lunghezza totale 17.3 pollici 440 mm
Altezza totale 10.7 pollici 272 mm
Diametri perni 40/40 mm (1,6/1,6 pollici) 40/40 mm (1,6/1,6 pollici)

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio da 3 tonnellate - Attacco imperniato e prodotti spesso oggetto di paragone.