Foto professionale

Staffe Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Tipo di interfaccia
Attacco minipala gommata
Attacco minipala gommata
Peso
299.8 lb
136 kg
Larghezza totale
49.7 pollici
1263 mm

Descrizione generale

Staffa di montaggio per l'utilizzo con i martelli B4, B4s, B6 e B6s.

Caratteristiche tecniche di Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL

Tipo di interfaccia Attacco minipala gommata Attacco minipala gommata
Peso 299.8 lb 136 kg
Larghezza totale 49.7 pollici 1263 mm
Lunghezza totale 357 pollici 14.1 mm
Altezza totale 21.5 pollici 547 mm

Scopri il confronto tra Staffa di montaggio - Minipala gommata SSL e prodotti spesso oggetto di paragone.