Tipo di interfaccia | Attacco con blocco a perno Attacco con blocco a perno |
Peso | 154.3 lb 70 kg |
Larghezza totale | 15.7 pollici 400 mm |
Lunghezza totale | 20.7 pollici 525 mm |
Altezza totale | 10.1 pollici 257 mm |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Tipo di interfaccia | Attacco con blocco a perno Attacco con blocco a perno |
Peso | 154.3 lb 70 kg |
Larghezza totale | 15.7 pollici 400 mm |
Lunghezza totale | 20.7 pollici 525 mm |
Altezza totale | 10.1 pollici 257 mm |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro