Photo en studio

Chasse-neiges en ligne droite 3,8 m (12 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
144 in
3658 mm
Poids
1402.1 lb
636 kg
Longueur
45 in
1143 mm

Aperçu

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 3,8 m (12 ft)

Largeur de travail 144 in 3658 mm
Poids 1402.1 lb 636 kg
Longueur 45 in 1143 mm
Hauteur du bouclier 33.6 in 854 mm
Hauteur hors tout 39.1 in 994 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Acier avec lame mobile Acier avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 4.7 in 119 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2
Largeur hors tout 148.5 in 3772 mm

Découvrez comment 3,8 m (12 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.