Photo en studio

Chasse-neiges en ligne droite 2,6 m (8 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur de travail
96 in
2438 mm
Poids
1082.5 lb
491 kg
Longueur
45 in
1143 mm

Aperçu

Sa conception unique permet un déneigement efficace en moins de passages et une réduction de l'accumulation de sel.

Spécifications produit pour 2,6 m (8 ft)

Largeur de travail 96 in 2438 mm
Poids 1082.5 lb 491 kg
Longueur 45 in 1143 mm
Hauteur du bouclier 33.6 in 854 mm
Hauteur hors tout 39.1 in 994 mm
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
À lame mobile Acier avec lame mobile Acier avec lame mobile
Hauteur de lame mobile 4.7 in 119 mm
Nombre de lames à trébuchement 1 1
Largeur hors tout 100.5 in 2553 mm

Découvrez comment 2,6 m (8 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.