Photo en studio

Chasse-neiges 3,7 m (12 ft)

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Largeur
144 in
3658 mm
Largeur (oblique)
118 in
2996 mm
Poids
2180.4 lb
989 kg

Aperçu

Conception robuste pour déplacer la neige avec un rendement et une puissance maximum.

Spécifications produit pour 3,7 m (12 ft)

Largeur 144 in 3658 mm
Largeur (oblique) 118 in 2996 mm
Poids 2180.4 lb 989 kg
Hauteur hors tout 41.4 in 1051 mm
Hauteur de lame 35 in 888 mm
Longueur 54.5 in 1385 mm
Inclinaison hydraulique - Vers la gauche/droite du centre ± 35 degrés ± 35 degrés
Libre ± 5 degrés ± 5 degrés
Type d'interface Attache IT Attache IT
À lame mobile Acier Acier
Hauteur de lame mobile 7.6 in 194 mm
Nombre de lames à trébuchement 2 2

Découvrez comment 3,7 m (12 ft) se compare aux produits fréquemment comparés.
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
Outils de déneigement Cat® en train de travailler ensemble pour venir à bout des éléments

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Outils de déneigement Cat® en train de travailler ensemble pour venir à bout des éléments