Panneau de commande EMCP4.4

Commandes énergie électrique Panneau de commande EMCP4.4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Aperçu

L'EMCP 4 Control Panel regroupe l'ensemble des commandes et des indicateurs des systèmes dans une seule interface facilement accessible.

Panneau de commande EMCP4.4 Équipement standard

Commande

  • Commande Auto / Marche / Arrêt
  • Démarrage / arrêt à distance
  • Réglage de vitesse et de tension
  • Minuterie de refroidissement du moteur
  • Arrêt d'urgence local et à distance
  • Démarrage par cycle moteur
  • Minuterie de cycle programmable
  • Mise en parallèle de plusieurs groupes électrogènes ou d'un seul groupe électrogène sur une seule infrastructure réseau

Mise en parallèle de plusieurs groupes électrogènes

  • Détection de charge/demande de charge

Mise en parallèle d'un seul groupe électrogène sur une seule infrastructure réseau

  • Mode d'urgence avec retour fermé/ouvert
  • Secours/urgence
  • Contrôle du chargement de base
  • Importer/Exporter
  • Chargement/Déchargement léger
  • Ajout/délestage de charge (jusqu'à six étages)
  • Capacité BT/MT/HT (< 15 kV)
  • Commande du disjoncteur du groupe électrogène et de l'infrastructure réseau

Module d'affichage

  • L'écran graphique rétroéclairé de 480 x 320 pixels et 5,5 pouces affiche les messages d'alarme/descriptions d'événements, les points de consigne, l'état de surveillance du moteur et de l'alternateur et il est lisible dans toutes les conditions d'éclairage.

Surveillance de l'alternateur

  • Tension (L-L, L-N)
  • Courant (phase)
  • Tension, intensité, fréquence moyennes
  • kW, kVAr, kVA (moyenne, phase, %)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • kW/h, kVAr-h (total)

Protection du groupe électrogène

  • Sous-tension/surtension (27/59)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81/sur-f./sous-f.)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • Séquence de phase du bus
  • Surintensité (50/51)
  • Surintensité (courbe des dommages thermiques)
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • Équilibre de courant (46)

Surveillance du moteur

  • Régime moteur (tr/min)
  • Tension de la batterie
  • Pression d'huile
  • Température de l'huile
  • Température du liquide de refroidissement
  • Plusieurs langues prises en charge
  • Compteur de tentatives de démarrage et de démarrages réussis
  • Heures de fonctionnement
  • Surveillance du moteur renforcée (avec les moteurs électroniques)

Protection du moteur

  • Pression d'huile moteur faible (alarme)
  • Température élevée de l'huile moteur (alarme et arrêt)
  • Température élevée du liquide de refroidissement (alarme et arrêt)
  • Température du liquide de refroidissement basse (alarme)
  • Niveau de liquide de refroidissement bas (alarme)
  • Saturation au démarrage
  • Surrégime
  • Contacteur de commande non mis sur automatique (alarme)
  • Tension de la batterie basse, élevée et faible

Communications

  • Liaisons de données CAN principale et accessoire
  • Liaison de données du coffret de surveillance RS-485
  • Modbus RTU (RS-485 semi-duplex)
  • Modbus TCP (10BT Ethernet)

Entrées et sorties

  • Dix-sept sorties numériques programmables
  • Deux entrées numériques spécifiques
  • Deux entrées analogiques programmables
  • Deux entrées numériques spécifiques
  • Douze entrées numériques programmables

Support de langue

  • Arabe, bulgare, chinois, tchèque, danois, néerlandais, anglais, estonien, finnois, français, allemand, grec, hongrois, islandais, italien, letton, lituanien, japonais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, suédois, espagnol, suédois et turc

Environnementales

  • Température de fonctionnement du module de commande : -40 °C à 70 °C
  • Température de fonctionnement de l'écran : -20 °C à 70 °C
  • Humidité : 100 % avec condensation de 30 °C à 60 °C
  • Température de stockage : -40 °C à 85 °C
  • Vibration : profil aléatoire, 24 à 1 000 Hz, 6,0 G ms

Panneau de commande EMCP4.4 Options

Surveillance de l'alternateur

  • Tension et courant d'excitation (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Température du stator et du roulement de l'alternateur (avec module en option)

Coffret de surveillance CAN

  • Le coffret de surveillance CAN de l'EMCP 4 permet d'afficher les conditions d'alarme de système et les indications d'état du groupe électrogène. Le coffret de surveillance a été conçu pour une utilisation sur le réseau de communication auxiliaire et peut être utilisé pour une application locale (installée dans un ensemble) ou à distance (jusqu'à 800 pieds).
  • Un EMCP 4.4 peut accueillir au maximum quatre coffrets de surveillance.

Coffret de surveillance RS-485

  • Le coffret de surveillance RS-485 de l'EMCP 4 permet d'afficher les conditions d'alarme de système et les indications d'état du groupe électrogène. Le coffret de surveillance a été conçu pour une utilisation sur la liaison de données du coffret de surveillance longue distance et peut être utilisé pour une application à distance (jusqu'à 4 000 pieds).

Affichage IHM à distance

  • L'IHM à distance de l'EMCP 4 sert à afficher les conditions d'alarme de système et les indications d'état du groupe électrogène via une interface graphique interactive. Elle comprend un écran tactile LCD 8 in couleurs qui peut être monté à distance à l'aide d'un faisceau de 1 m avec une plaquette de connexion. Un EMCP 4.4 peut accueillir au maximum un module d'affichage.

Logiciel de surveillance à distance

  • Le package logiciel de surveillance à distance de l'EMCP 4 (Electronic Modular Control Panel, panneau de commande modulaire électronique) est un programme basé sur PC qui permet à l'utilisateur de surveiller et de commander un groupe électrogène et qui est capable de fonctionner sur un système d'exploitation Windows. Le logiciel de surveillance à distance permet à l'utilisateur de configurer les processus de surveillance et d'acquisition de données pour la surveillance, le tracé de graphiques et la journalisation des données du groupe électrogène.

Module d'entrées/sorties numériques

  • Le module d'entrées/sorties numériques (DI/O) offre une fonctionnalité d'entrées et de sorties étendue à l'EMCP 4 et est capable de lire 12 entrées numériques et de définir 8 sorties de relais. Le module DI/O a été conçu pour être utilisé sur le réseau de communication auxiliaire et peut être utilisé dans une application locale (montée sur l'ensemble) ou sur une application à distance (jusqu'à 800 pieds).
  • Un EMCP 4.4 peut accueillir au maximum quatre modules d'E/S num.

Module RTD

  • Le module RTD a pour but d'offrir une fonctionnalité de surveillance de la température de l'alternateur extensible à l'EMCP 4 et est capable de lire jusqu'à huit entrées RTD à 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Il a été conçu pour être utilisé sur le réseau de communication auxiliaire et peut être utilisé dans une application locale (montée sur l'ensemble) ou à distance (jusqu'à 800 pieds).
  • Un EMCP 4.4 peut accueillir au maximum un module RTD.

Module de thermocouple

  • Le module de thermocouple a pour but d'offrir une fonctionnalité de surveillance de la température du moteur et de l'alternateur extensible à l'EMCP 4 et est capable de lire jusqu'à vingt entrées de type J ou K. Le module de thermocouple est conçu pour être utilisé sur le réseau de communication auxiliaire et peut être utilisé dans une application locale (montée sur l'ensemble) ou à distance (jusqu'à 800 pieds).
  • Un EMCP 4.4 ne peut accueillir qu'un seul module de thermocouple sur chaque liaison de données.

Découvrez comment Panneau de commande EMCP4.4 se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Panneau de commande EMCP4.4

Panneau de commande EMCP4.4