Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 25889 lb 11743 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 24394 lb 11065 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 25446 lb 11542 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 13995 lb 6348 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 13591 lb 6165 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 13792 lb 6256 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |