Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 35589 lb 16143 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 34315 lb 15565 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 34690 lb 15735 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 23241 lb 10542 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 23016 lb 10440 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 23149 lb 10500 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |