Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 32203 lb 14607 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 30633 lb 13895 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 31019 lb 14070 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 20216 lb 9170 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 19764 lb 8965 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 19886 lb 9020 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |