Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 25095 lb 11383 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 23468 lb 10645 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 24652 lb 11182 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 14099 lb 6395 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 13669 lb 6200 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 13894 lb 6302 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |