Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 27863 lb 12639 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 27132 lb 12307 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 27524 lb 12485 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 17123 lb 7767 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 16877 lb 7655 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 17030 lb 7725 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |