Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 36390 lb 16506 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 35109 lb 15925 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 35494 lb 16100 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 23464 lb 10643 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 23237 lb 10540 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 23358 lb 10595 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |