Compacteur de sol vibrant CS74B

Compacteurs de sol vibrants CS74B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
35264 lb
16000 kg
Poids – tambour avec cabine
23435 lb
10630 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS
15735 kg
34690 lb

Vue d'ensemble

Fiable. Durable.

Le CS74B offre des performances exceptionnelles pour des applications de compactage de sol granuleux.

Avantages

Coûts d'exploitation plus faibles

Jusqu'à 15 % d'économies de carburant en mode Éco, un système de vibration à carters de balourds étanches de conception exclusive offrant des intervalles d'entretien de 3 ans/3 000 heures et un attelage sans maintenance disposant de roulements étanches.

Jusqu'à 50% plus efficace

Grâce à la technologie MDP exclusive, qui offre des informations de compactage, les mesures de compactage embarquées permettent de rationaliser le processus. Des solutions évolutives, telles que la cartographie et la communication entre machines, permettent de mettre en œuvre un chantier connecté.

Confort amélioré confort

Grâce à la nouvelle caméra arrière, la visibilité est améliorée. La colonne de direction inclinable de série offre au conducteur une plus grande polyvalence et notre console d'affichage intégrée rétro-éclairée pivote avec le siège.

Spécifications produit pour CS74B

Poids en ordre de marche – avec cabine 35264 lb 16000 kg
Poids – tambour avec cabine 23435 lb 10630 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 15735 kg 34690 lb
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 15735 kg 34690 lb
Poids en ordre de marche - avec toit pare-soleil en acier 34315 lb 15565 kg
Poids au niveau du cylindre avec toit pare-soleil en acier 10440 kg 23016 lb
Poids au niveau du cylindre avec plateforme ouverte 15470 kg 34106 lb
Poids en ordre de marche - avec plateforme ouverte 15470 kg 34106 lb
Fréquence de vibration – standard 1680 Hz 1680 Hz
Fréquence de vibration – standard 28 28
Fréquence de vibration - Mode Éco 25.5 25.5
Fréquence de vibration - Mode Éco 1527 1527
Plage d'options de fréquences variables 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm) 23,3 - 28 Hz (1400-1680 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.083 in 2.1 mm
Force centrifuge – maximale 74600 lb 332 kN
Amplitude nominale – basse 0.039 in 0.98 mm
Force centrifuge – minimale 37300 lb 166 kN
Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance brute 173.7 HP 129.5 kW
Puissance nette – ISO 9249 145.5 HP 108.5 kW
Puissance nette - SAE J1349:2011 143.8 HP 107.2 kW
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Diamètre du tambour 60.4 in 1534 mm
Largeur du tambour 84 in 2134 mm
Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine 10.25 ft 3.11 m
Hauteur de la lame en option 27.1 in 688 mm
Longueur hors tout 19.9 ft 6.05 m
Longueur hors tout – avec lame en option 21.5 ft 6.55 m
Largeur hors tout 7.64 ft 2.33 m
Largeur hors tout – avec lame en option 8.25 ft 2.5 m
Empattement 9.5 ft 2.9 m
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Garde au sol 17.2 in 437 mm
Charge linéaire statique – avec cabine 278.7 lb/in 49.7 kg/cm
Vitesse de translation – maximale 7 mile/h 11.4 km/h
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.07 ft 3.68 m
Contenance du réservoir de carburant 88 gal (US) 332 l
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CS74B Équipement standard

NOTA :

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Plate-forme ouverte avec mains courantes/garde-corps, tapis de sol
  • Siège réglable pivotant en vinyle avec affichageLCD et console intégrés
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Ceinture de sécurité
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Compacteur de sol vibrant
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Carters de balourd étanches doubles
  • Fonction de vibration automatique
  • Racloir en acier réglable à l'avant

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à trois vitesses avec mode Éco et régulation automatique de la vitesse
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 24 volts
  • Alternateur 100 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A

AUTRE

  • Product Link™
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Le programme S•O•Robinets de prélèvement d'échantillons S•O•S : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement

CS74B Options

NOTA :

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit pare-soleil en acier
  • Toit ROPS/FOPS
  • Cabine ROPS/FOPS avec commande de la température
  • Rétroviseur intérieur
  • Rétroviseurs extérieurs
  • Pare-soleil
  • Pare-soleil déroulant interne de cabine

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Kit de bandage pour pieds dameurs (modèles ovales ou carrés disponibles)
  • Lame de nivellement
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Doubles décapeuses réglables en polyuréthane

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission

TECHNOLOGIE DE CONTRÔLE DU COMPACTAGE CAT

  • Mesure– Machine Drive Power et/ou CMV
  • Carte – cartographie SBAS GNSS
  • Connect– communication de machine à machine

AUTRE

  • Ensemble de projecteurs halogènes optimisés
  • Gyrophare
  • Trappe d'accès pour le remplissage du réservoir de carburant

Découvrez comment CS74B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES