Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 27895 lb 12653 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 27163 lb 12321 kg |
| Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 27556 lb 12499 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 17103 lb 7758 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 16857 lb 7646 kg |
| Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 17009 lb 7715 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |