Compacteur de sol vibrant CP12

Compacteurs de sol vibrants CP12 Tier 3

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
26266 lb
11914 kg
Largeur de compactage
84 in
2134 mm
Puissance brute
157.6 HP
117.5 kW

Vue d'ensemble

Productif. Fiable. Durable.

Le compacteur de sol vibrant CP12 Cat® comporte un tambour à pieds dameurs et convient parfaitement aux sols cohésifs et semi-cohésifs. Un système de propulsion fiable améliore la performance et l'efficacité, et les solutions de technologie de compactage vous aident à atteindre la densité cible plus rapidement.

Avantages

Coûts d'exploitation réduits

Le mode Éco, l'attelage sans entretien avec des roulements étanches à vie et les intervalles d'entretien prolongés aident à maintenir vos coûts d'exploitation et d'entretien à un niveau bas.

Augmentez l'efficacité avec la technologie de compactage

La technologie de mesure de compactage embarquée indique quand les spécifications sont atteintes, aidant à éliminer la conjecture, réduire les passages inutiles et minimiser les retouches.

Visibilité et confort exceptionnels

Une caméra arrière améliore la visibilité autour de la machine, et un siège pivotant avec des commandes intégrées et une console de direction inclinable fournissent un environnement de travail ergonomique.

Spécifications produit pour CP12

Poids en ordre de marche – avec cabine 26266 lb 11914 kg
Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil 24769 lb 11235 kg
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS 25823 lb 11713 kg
Poids – tambour avec cabine 14235 lb 6457 kg
Poids – tambour avec toit pare-soleil 13834 lb 6275 kg
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS 14030 lb 6364 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation.
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Longueur hors tout 19.2 ft 5.9 m
Longueur hors tout – avec lame en option 21 ft 6.4 m
Largeur hors tout 7.5 ft 2.3 m
Largeur hors tout – avec lame en option 8.2 ft 2.5 m
Hauteur maximale 10.2 ft 3.1 m
Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs 61 in 1550 mm
Hauteur de la lame en option 26.9 in 683 mm
Empattement 9.5 ft 2.9 m
Puissance brute 157.6 HP 117.5 kW
Puissance moteur – ISO 14396 155.7 HP 116.1 kW
Puissance nette – ISO 9249 131.7 HP 98.2 kW
Puissance nette - SAE J1349 130.1 HP 97 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur utilisé à vitesse maximale, d'un filtre à air et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant moteur lorsque celui-ci est équipé d'un ventilateur utilisé à vitesse maximale, d'un filtre à air et d'un alternateur.
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Émissions Norme américaine EPA Tier 3, équivalente à la norme européenne Stage IIIA Norme américaine EPA Tier 3, équivalente à la norme européenne Stage IIIA
Course 5.3 in 135 mm
Alésage 4.1 in 105 mm
Fréquence de vibration – standard 1830 VPM 30.5 Hz
Plage d'options de fréquences variables 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.083 in 2.1 mm
Amplitude nominale – basse 0.039 in 0.98 mm
Force centrifuge – maximale 67653 lb 301 kN
Force centrifuge – minimale 31680 lb 141 kN
Garde au sol 17.3 in 440 mm
Hauteur de passage de bordure 19.8 in 502 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.1 ft 3.7 m
Vitesse de translation – maximale 7.1 mile/h 11.4 km/h
Contenance du réservoir de carburant 63.9 gal (US) 242 l
Circuit de refroidissement 8.4 gal (US) 31.9 l
Huile moteur - Avec filtre 4.6 gal (US) 17.4 l
Carters de balourds (combinés) 6.9 gal (US) 26 l
Essieu et réducteurs 4.8 gal (US) 18 l
Réservoir hydraulique 13.2 gal (US) 50 l
Recyclabilité 98% 98%

CP12 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit pare-soleil en acier avec mains courantes, tapis de sol, siège en vinyle
  • Siège réglable avec console intégrée
  • Affichage LCD avec protection antivandalisme verrouillable
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Système de caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 50 mm (2 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Tambour à pieds dameurs - Ovales ou carrés
  • Carters de balourd étanches
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Fonction de vibration automatique
  • Doubles décapeuses réglables en acier

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • VisionLink®

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C7.1 Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à trois positions incluant le mode Éco
  • Commande automatique du régime moteur (ASC)
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Différentiel à glissement limité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 24 volts
  • Alternateur 100 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Valeurs de prélèvement d'échantillons S·O·S℠ : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Projecteurs de travail halogènes (4)

CP12 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Toit ROPS/FOPS avec mains courantes, tapis de sol, siège en vinyle
  • Cabine ROPS/FOPS avec régulation de la température, siège en tissu, rétroviseurs extérieurs
  • Pare-soleil (cabine)
  • Pare-soleil déroulant (cabine)

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Fréquence variable
  • Lame de nivellement

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

  • Mesure – Machine Drive Power (MDP)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Protecteur de transmission

AUTRE

  • Projecteurs de travail halogènes (8)
  • Gyrophare orange

Découvrez comment CP12 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

    Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie