Poids
| Poids en ordre de marche – avec cabine | 44577 lb 20220 kg |
| Poids en ordre de marche – avec toit pare-soleil | 44577 lb 20220 kg |
| Poids – tambour avec cabine | 30009 lb 13612 kg |
| Poids – tambour avec toit pare-soleil | 30009 lb 13612 kg |
| Nota (1) | Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 80 kg (176 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. |