Moteur
| Puissance brute (SAE J1995:2014) | 284 HP 212 kW |
| Puissance nette (SAE J1349:2011) | 249 HP 186 kW |
| Puissance nette (ISO 9249:2007) | 249 HP 186 kW |
| Puissance moteur (ISO 14396:2002) | 275 HP 205 kW |
| Émissions | Option 1 - Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) Option 1 - Normes EPA Tier 4 Final (États-Unis)/Stage V (Union européenne) |
| Modèle de moteur | C7.1 Cat® C7.1 Cat® |
| Régime nominal | 2200 tr/min 2200 tr/min |
| Réserve de couple | 52% 52% |
| Nota (1) | Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2 200 tr/min. Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2 200 tr/min. |
| Émissions | Option 2 - Norme MAR-1 pour le Brésil équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne Option 2 - Norme MAR-1 pour le Brésil équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'Union européenne |
| Régime nominal | 2200 tr/min 2200 tr/min |
| Puissance nette - ISO 9249:2007 | 249 HP 186 kW |
| Puissance brute - SAE J1995:2014 | 286 HP 213 kW |
| Couple maximal (1 400 tr/min) | 749 lbf·ft 1016 N·m |
| Réserve de couple | 26 % 26 % |
| Nota (2) | Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur avec un régime moteur à 2 200 tr/min. Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur avec un régime moteur à 2 200 tr/min. |
| Alésage | 4.1 in 105 mm |
| Course | 5.3 in 135 mm |
| Cylindrée | 427.8 in³ 7.01 l |
| Régime maxi à vide | 2270 tr/min 2270 tr/min |
| Régime de ralenti | 800 tr/min 800 tr/min |
| Altitude maximale sans détarage | 9842.5 ft 3000 m |