CW-30S

Attaches CW CW-30S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
462 lb
210 kg
Largeur
16.8 in
420 mm
Capacité nominale, crochet de levage
11 ton (US)
10 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-30S, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-30S est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 15 et 25 US t.

Spécifications produit pour CW-30S

Poids 462 lb 210 kg
Largeur 16.8 in 420 mm
Capacité nominale, crochet de levage 11 ton (US) 10 ton (US)
Longueur 19 in 475 mm

Découvrez comment CW-30S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-30S

CW-30S

CW-30S

CW-30S

CW-30S
CW-30S
CW-30S
CW-30S

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW