CW-40S

Attaches CW CW-40S

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
473 lb
215 kg
Largeur
16.8 in
420 mm
Capacité nominale, crochet de levage
11 ton (US)
10 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-40S, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-40S est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 20 et 30 US t.

Spécifications produit pour CW-40S

Poids 473 lb 215 kg
Largeur 16.8 in 420 mm
Capacité nominale, crochet de levage 11 ton (US) 10 ton (US)
Longueur 19 in 475 mm

Découvrez comment CW-40S soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-40S

CW-40S

CW-40S

CW-40S

CW-40S
CW-40S
CW-40S
CW-40S

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW