CW-05

Attaches CW CW-05

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
55 lb
25 kg
Largeur
7 in
175 mm
Capacité nominale, crochet de levage
2.2 ton (US)
2 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW05, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW05 est disponible pour les petites pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 1 et 3,5 US t.

Spécifications produit pour CW-05

Poids 55 lb 25 kg
Largeur 7 in 175 mm
Capacité nominale, crochet de levage 2.2 ton (US) 2 ton (US)
Longueur 8 in 200 mm

Découvrez comment CW-05 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-05

CW-05

CW-05

CW-05

CW-05
CW-05
CW-05
CW-05

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW