Spécification
Catégorie de machine | 7,5-15 7,5-15 |
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les attaches de type S à raccord hydraulique Cat® se connectent au circuit hydraulique et à l'électronique de votre machine et vous offrent la possibilité d'accrocher un équipement et toutes ses fonctionnalités en quelques secondes sans sortir de la cabine. Les attaches HCCW offrent les avantages de productivité et de polyvalence que vous attendez d'une attache, tout en améliorant la sécurité de votre personnel, de votre équipement et de l'ensemble de vos opérations.
Catégorie de machine | 7,5-15 7,5-15 |
Poids | 165.6 lb 365 kg |
Capacité du crochet de levage | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Largeur | 21.7 in 550 mm |
Hauteur | 23.3 in 591 mm |
Verrouillage de pression hydraulique Max | 1740 lbf/in 120 bar |
Verrouillage de pression hydraulique Max | 5076 lbf/in 350 bar |
Connecteurs hydrauliques 1/2" (montés) | 3 3 |
Connecteurs hydrauliques 1" (montés) | 2 2 |
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.