CW-10

Attaches CW CW-10

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
143 lb
65 kg
Largeur
12.4 in
310 mm
Capacité nominale, crochet de levage
4.4 ton (US)
4 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-10, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-10 est disponible pour les pelles hydrauliques ou les chargeuses-pelleteuses Cat, ou encore les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 3 et 10,5 US t.

Spécifications produit pour CW-10

Poids 143 lb 65 kg
Largeur 12.4 in 310 mm
Capacité nominale, crochet de levage 4.4 ton (US) 4 ton (US)
Longueur 12 in 300 mm

Découvrez comment CW-10 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10

CW-10
CW-10
CW-10
CW-10

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW