Photo en studio

Attaches CW Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
55.1 lb
25 kg
Largeur hors tout
9.3 in
235 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Minipelles hydrauliques de 1 tonne

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle

Poids 55.1 lb 25 kg
Largeur hors tout 9.3 in 235 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 1 tonne Minipelles hydrauliques de 1 tonne
Hauteur hors tout 9.4 in 239 mm
Longueur hors tout 17.3 in 439 mm
Diamètre d'axe 1.2 in 30 mm
Capacité du crochet de levage 1322.8 lb 600 kg
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Aucun n'est requis Aucun n'est requis

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 1 tonne avec CW05 manuelle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit