Photo en studio

Attaches CW Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes avec CW05 hydraulique

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Poids
57.3 lb
26 kg
Largeur hors tout
9.3 in
235 mm
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes

Vue d'ensemble

Les attaches CW simplifient les changements d'équipement de l'outil de travail et augmentent la polyvalence des pelles hydrauliques.

Spécifications produit pour Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes avec CW05 hydraulique

Poids 57.3 lb 26 kg
Largeur hors tout 9.3 in 235 mm
Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes
Hauteur hors tout 9.4 in 239 mm
Longueur hors tout 17.3 in 439 mm
Diamètre d'axe 1.2 in 30 mm
Type d'interface À claveter À claveter
Débit hydraulique requis Spécifique montée en usine Spécifique montée en usine

Découvrez comment Minipelles hydrauliques de 3 à 4 tonnes avec CW05 hydraulique soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Vue d'ensemble de l'attache CW-05 Cat®

Vue d'ensemble de l'attache CW-05 Cat®