Toma en estudio

Cucharones para arena y grava 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
108.3 pulg
2750 mm
Altura
52.5 pulg
1333 mm
Peso
2125.3 lb
964 kg

Descripción general

Los cucharones para arena y grava están diseñados para manipulación de áridos en aplicaciones de cargador de planta por lotes.

Especificaciones del producto para 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™

Ancho 108.3 pulg 2750 mm
Altura 52.5 pulg 1333 mm
Peso 2125.3 lb 964 kg
Longitud 49.7 pulg 1262 mm
Capacidad 3.3 yd³ 2.5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 2,5 m3 (3,3 yd3), acoplador Fusion™ se compara otros productos consultados con frecuencia.