R1700

Palas para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1700

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C13
Cat® C13
Potencia del motor - Motor Stage V - ISO 14396:2002
345 hp
257 kW
Capacidad de carga útil nominal
33069 lb
15000 kg

Información general

Obtenga mucho más con una máquina de última generación

A la hora de rediseñar la Pala de Minería Subterránea Cat® R1700, teníamos un claro objetivo: añadir valor, potencia y rendimiento, manteniendo la seguridad como característica principal. Y lo conseguimos. Con cada ciclo, la R1700 acarrea un 20 % más material que su predecesora, a la vez que trabaja con gran agresividad en la pila. Carga, sube, acarrea y descarga con mayor rapidez. Y está preparada de fábrica para las últimas tecnologías, incluida una función de acarreo completamente autónomo, que sitúa la seguridad y la eficiencia a un nuevo nivel. La R1700 está equipada con una serie de funciones que garantizan la seguridad del personal. Ofrece tres opciones de emisiones del motor, incluida una que cumple los estándares Stage V, y se puede personalizar según las necesidades de ventilación de su mina.
La Pala R1700, con un rediseño completamente nuevo, aprovecha la amplia experiencia de Caterpillar en ingeniería para ofrecer una carga subterránea productiva de última generación.

Ventajas

Un 34 % más eficiencia del combustible

Gracias al Motor Cat C13 y al sistema hidráulico ultraeficiente

Un 20 % más capacidad

Pala de 15 toneladas métricas (16,5 toneladas) que resulta perfecta para cargar el Dúmper de Minería Subterránea Cat AD45 en 3 pasadas

Un 65 % más fuerza de elevación

Potencia y rendimiento notables dentro de la pila, con unos ciclos de carga rápidos.

Especificaciones del producto para R1700

Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Potencia del motor - Motor Stage V - ISO 14396:2002 345 hp 257 kW
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 361 hp 269 kW
Nota (1) Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 1.800 rev/min con motores LRC (VR y Tier 3/Stage IIIA) cuando la máquina se prueba en las condiciones concretas del estándar especificado. Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 1.800 rev/min con motores LRC (VR y Tier 3/Stage IIIA) cuando la máquina se prueba en las condiciones concretas del estándar especificado.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 2.050 rev/min con un motor HRC (Stage V) cuando la máquina se prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 2.050 rev/min con un motor HRC (Stage V) cuando la máquina se prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (3) Todas las condiciones de clasificación se basan en ISO/TR14396, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100 kPa (29,5 inHg) y con una presión de vapor de 1 kPa (0,295 inHg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) y una temperatura de admisión de combustible de 40 °C (104 °F). Todas las condiciones de clasificación se basan en ISO/TR14396, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100 kPa (29,5 inHg) y con una presión de vapor de 1 kPa (0,295 inHg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) y una temperatura de admisión de combustible de 40 °C (104 °F).
Nota (4) El motor mantiene la potencia requerida hasta una altitud de 2.895 m (9.500 pies) en el caso de motores Stage V, de 3.505 m (11.500 pies) en el caso de motores Tier 3/Stage IIIA y de 3.200 m (10.500 pies) en el caso de motores Tier 2/Stage II VR. El motor mantiene la potencia requerida hasta una altitud de 2.895 m (9.500 pies) en el caso de motores Stage V, de 3.505 m (11.500 pies) en el caso de motores Tier 3/Stage IIIA y de 3.200 m (10.500 pies) en el caso de motores Tier 2/Stage II VR.
Nota 5: Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional. Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional.
Nota (6) También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA. También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
Nota (7) También se ofrece un motor opcional que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. También se ofrece un motor opcional que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Capacidad de carga útil nominal 33069 lb 15000 kg
Masa bruta de la máquina: con carga 138316 lb 62739 kg
Carga de vuelco estática: con la máquina recta al frente, con brazos de elevación horizontales 83218 lb 37747 kg
Carga límite de equilibrio estático: a giro pleno, con brazos de elevación horizontales 69635 lb 31586 kg
Fuerza de arranque: elevación e inclinación 53330 lb 24190 kg
Masa de funcionamiento* 95189 lb 43177 kg
Masa de funcionamiento* - Eje delantero 38358 lb 17399 kg
Masa de funcionamiento* - Eje trasero 56831 lb 25778 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* 128258 lb 58177 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje delantero 91412 lb 41464 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje trasero 36846 lb 16713 kg
Nota *Pesos calculados. *Pesos calculados.
1.ª marcha de avance 3 milla/h 4.9 km/h
2.ª marcha de avance 5.7 milla/h 9.2 km/h
3.ª marcha de avance 10.2 milla/h 16.4 km/h
4.ª marcha de avance 17.9 milla/h 28.8 km/h
1.ª marcha atrás 3.7 milla/h 5.9 km/h
2.ª marcha atrás 6.5 milla/h 10.5 km/h
3.ª marcha atrás 11.6 milla/h 18.7 km/h
4.ª marcha atrás 20.2 milla/h 32.5 km/h
Elevación 6.8 s 6.8 s
Descarga 3.3 s 3.3 s
Bajada en vacío, flotación hacia abajo 2.9 s 2.9 s
Tiempo total del ciclo 13.2 s 13.2 s
Capacidad de los cucharones 5,7-8,6 m³ (7,5-11,2 yd³) 5,7-8,6 m³ (7,5-11,2 yd³)
Cucharón de descarga: 1 (cucharón estándar) 7.5 yd³ 5.7 m³
Cucharón de descarga: 2 8 yd³ 6.1 m³
Cucharón de descarga: 3 8.6 yd³ 6.6 m³
Cucharón de descarga: 4 9.4 yd³ 7.2 m³
Cucharón de descarga: 5 9.8 yd³ 7.5 m³
Cucharón de descarga: 6 10.5 yd³ 8 m³
Cucharón de material liviano 11.2 yd³ 8.6 m³
Cucharón expulsor 7.6 yd³ 5.8 m³
Cucharón atornillado (1) 8.9 yd³ 6.8 m³
Cucharón atornillado (2) 9.8 yd³ 7.5 m³
Radio de espacio libre exterior 272 pulg 6909 mm
Radio de espacio libre interior 123.5 pulg 3139 mm
Oscilación del eje
Ángulo de articulación 44° 44°
Tamaño de neumático 26.5R25 26.5R25
Sistema de refrigeración 19.8 gal (EE. UU.) 75 l
Cárter del motor 9.8 gal (EE. UU.) 37 l
Depósito hidráulico 35.7 gal (EE. UU.) 135 l
Sistema de combustible 128.4 gal (EE. UU.) 486 l
Depósito de DEF 7.1 gal (EE. UU.) 27 l
Diferencial delantero y mando final 39 gal (EE. UU.) 148 l
Diferencial trasero y mando final 37.2 gal (EE. UU.) 141 l
Transmisión 14.2 gal (EE. UU.) 54 l

R1700 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite (SAFR)
  • Motor:
    –Cat C13 de 6 cilindros, diésel
    –Postenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-air aftercooler)
  • Filtro, motor, remoto
  • Ayuda de cebado de combustible
  • Antefiltro, admisión de aire del motor
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo automático
  • Transmisión:
    – Control electrónico de la presión del embrague (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    – Servotransmisión planetaria automática (4F/4R)
    – Neutralizador de la transmisión
  • Control de tracción

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Baterías, mantenimiento reducido
  • Conector de diagnóstico
  • Interruptor de parada del motor
  • Iluminación LED:
    –Externa, delantera, trasera
    –Parada, doble
  • Grupo de receptáculos, arranque auxiliar
  • Motor de arranque, eléctrico, 24 voltios
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR

  • Aplicación del freno automático (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabina, certificación ROPS (Roll Over Protection System, sistema de protección antivuelco) y/o FOPS (Falling Object Protective Structure, estructura de protección contra caída de objetos)
  • Pantalla en color de uso múltiple (CMPD, Color Multi Purpose Display):
    –Indicadores de freno delantero y trasero
    –Presión de la transmisión
    –Diagnóstico del sistema
  • Unidades de control, montadas en el techo (con acceso al panel de servicio)
  • Controles de implementos electrohidráulicos (palanca tipo joystick)
  • Bocinas, eléctricas
  • Instrumentos/indicadores:
    –Velocímetro/tacómetro
    –Nivel de combustible
    –Temperatura del aceite hidráulico
    –Temperatura del refrigerante del motor
  • Luz, advertencia, freno residual
  • Monitor, cierre de puertas
  • Soportes, radio y altavoz (×2)
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Asiento:
    –Asiento, suspensión, neumática
    –Cinturón de seguridad, retráctil
  • Caja de almacenamiento, cerrada, 5 litros (3 gal)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Reposabrazos y almohadillas para rodillas, ajustables de forma independiente

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • En la sección Accesorios obligatorios, se deberá elegir entre:
    –Neumático, 26.5 × R25, VSMS2 Bridgestone
    –Neumático, 26.5 × R25, VSDL Bridgestone
  • Llantas:
    –Sin cámara, juego de cuatro

TECNOLOGÍA

  • Product Link™ Elite – información y estado de la máquina

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Refrigeración de eje de freno
  • Cucharón de descarga (5,7 m3/7,5 yd3)
  • Reborde de cucharón:
    –Modular soldado
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Guardabarros, delantero, trasero
  • Pared ignífuga
  • Llave de combustible, corte manual
  • Protecciones, motor y transmisión
  • Asideros
  • Pasamanos, liberación rápida
  • Posicionador del brazo de elevación para el retorno a la posición de excavación
  • Sistema de lubricación:
    –Semicentral
  • Filtro de aceite, aceite de la transmisión, larga vida útil
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento
  • Rejilla de radiador, basculante
  • Barras de desgaste:
    –Depósito de combustible
    –Depósito hidráulico
  • Ventanilla:
    –Ventanilla, cristal sencillo

R1700 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Opciones de motor:
    –Motor, reducción de ventilación (VR, Ventilation Reduction)
    –Motor, Stage 3
    –Motor, Stage V
  • Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento – presionar para aplicar/tirar para aplicar
  • Radiador, alta eficiencia
  • Dirección reversible

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Interruptor de desconexión de la batería, en la cabina
  • Iluminación LED:
    –Compartimento de servicio
    –Carga de dúmperes
  • Aislamiento de interruptores

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado
  • Cámara, visión trasera
  • Asiento:
    –Asiento, suspensión, en T, neumática
    –Funda de asiento
  • Sistema de dirección secundario

TECNOLOGÍA

  • Command for Underground* – requisitos previos de la máquina
  • Autodig (excavación automática), subterránea
  • Sistema de pesaje de carga útil Cat Production Measurement (CPM)
  • Control de los neumáticos
  • *Antes de actualizar su máquina a Command for Underground, consulte a su representante comercial o tecnológico regional.

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Llantas:
    –Repuesto, sin cámara
    –Número de identificación de llanta

OTROS EQUIPOS OPCIONALES

  • Configuraciones de liberación del freno, incluye liberación de la dirección:
    –Gancho de recuperación
    –Barra de recuperación
  • Cucharón:
    –Diversos tamaños, de descarga (6,1 m3/8,0 yd3, 6,6 m3/8,6 yd3, 7,2 m3/9,4 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3, 8,0 m3/10,5 yd3)
    –Atornillados (6,8 m3/8,3 yd3, 7,5 m3/9,8 yd3)
    –Material liviano (8,6 m3/11,2 yd3)
    –Expulsor (5,8 m3/7,6 yd3)
  • Reborde de cucharón:
    –Reborde empernado
    –Durilock™
    –Reborde totalmente soldado o soldado por puntos
  • Cuchilla:
    –Modular soldada
    –Empernable de media flecha
    –Durilock
  • Refuerzos de talón
  • Sistema de placas de desgaste de fijación mecánica (MAWPS, Mechanically Attached Wear Plate System)
  • Barras de desgaste, cucharones de descarga y expulsor
  • Revestimiento antidesgaste
  • Sistema de llenado rápido:
    –Refrigerante
    –Aceite del motor
    –Combustible
    –Aceite hidráulico
    –Aceite de la transmisión
  • Sistema de extinción de incendios – Ansul, húmedo
  • Líquidos:
    –Combustible ártico
    –Refrigerante ártico
  • Protectores, luz y ventanilla
  • Pasamanos, adicionales
  • Grupo de elevación, transferencia en minas
  • Sistema de lubricación:
    –Automático
  • Cinta reflectante
  • Sistema de control de amortiguación
  • Herramientas de servicio
  • Cubiertas antivandalismo
  • Barras de desgaste:
    –Cabina
  • Ventanilla:
    –Ventanilla, cristal doble

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Command para trabajos subterráneos

    Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
    Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

Explorar tecnología

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del R1700.

Iniciar recorrido de la R1700
close

Galería multimedia

Pala de Minería Subterránea R1700

Pala de Minería Subterránea R1700

Pala de Minería Subterránea R1700

Pala de Minería Subterránea R1700

Pala de Minería Subterránea R1700
Pala de Minería Subterránea R1700
Pala de Minería Subterránea R1700
Pala de Minería Subterránea R1700

Vídeo de presentación de la R1700

UG Loader Video

Vídeo de compromiso de HRV

Autodig Video

Vídeo de presentación de la R1700
UG Loader Video
Vídeo de compromiso de HRV
Autodig Video

360 View
360 View

Compare R1700 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS