8,6 m3 (11,2 yd3) para R1700

Cucharón de material liviano 8,6 m3 (11,2 yd3) para R1700

8.6m3 (11.2 yds3) for R1700

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Número de pieza del grupo de cucharones
467-1831
467-1831
Modelo de máquina
R1700
R1700
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool)
Modular soldable, empernable de media flecha (BOHA), Durilock
Modular soldable, empernable de media flecha (BOHA), Durilock

Información general

LA HERRAMIENTA CORRECTA PARA EL TRABAJO

El cucharón para material liviano Cat es un cucharón de diseño más grande que permite la máxima eficiencia y una mayor capacidad al cargar material liviano y poco compacto. Están diseñados para ofrecer una capacidad de carga y una fiabilidad estructural óptimas que le ayudarán a reducir el coste por tonelada.

Ventajas

Diseño de cucharón optimizado

Los agresivos diseños de los cucharones Cat ofrecen una productividad inigualable en las aplicaciones más exigentes.

Mayor durabilidad

Los materiales, el diseño y la fabricación del cucharón están especialmente pensados para el exigente entorno subterráneo y los materiales abrasivos
que hay que mover.

Múltiples G.E.T Cat disponibles

Múltiples herramientas de ataque Cat y accesorios disponibles con este cucharón.

Especificaciones del producto para 8,6 m3 (11,2 yd3) para R1700

Número de pieza del grupo de cucharones 467-1831 467-1831
Modelo de máquina R1700 R1700
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool) Modular soldable, empernable de media flecha (BOHA), Durilock Modular soldable, empernable de media flecha (BOHA), Durilock
Capacidad de los cucharones 8.6 m³ 11.2 yd³
Anchura del cucharón sobre la cuchilla sin GET 3492 mm 137 pulg
Peso - Cucharón base 9707 lb 4403 kg
Peso - Cucharón con MWO GET 15084 lb 6842 kg
Peso - Cucharón con BOHA GET 15426 lb 6997 kg
Peso - Cucharón con Durilock D50S GET 19136 lb 8680 kg

Galería multimedia

MRG 05

MRG 05