AD30

Dúmper para Minería subterránea AD30

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002
401 hp
299 kW
Capacidad de carga útil nominal
66139 lb
30000 kg

Información general

Rendimiento constante con un tamaño limitado

El dúmper de minería subterránea Cat® AD30 es un transportador para minas de tamaño medio a pequeño que se adapta perfectamente a la pala subterránea Cat R1600H. Diseñado para el rendimiento, está propulsado por el motor Cat C15 y ofrece tiempos de ciclo rápidos y la máxima eficiencia. Con dos estilos de carrocería y varios tamaños, puede elegir la carrocería adecuada para maximizar la eficiencia en su aplicación. La cabina está diseñada ergonómicamente para mantener a los operadores seguros, cómodos y con control. Su sólida estructura y mantenimiento sencillo garantizan una larga vida útil con bajos costes de operación.

Ventajas

Comodidad y control del operador

Diseñado ergonómicamente para la comodidad, el control y la productividad durante todo el día.

La caja adecuada para el trabajo

Dos estilos de caja y varios tamaños para adaptar la caja a la aplicación y lograr una mayor eficiencia

Tiempos de ciclo cortos

Gracias al potente motor, el retardo automático y los cilindros de elevación de una sola etapa para una descarga más rápida

Especificaciones del producto para AD30

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.8 pulg 171.5 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 l
Nota (1) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (2) Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (7,05-7,09lb/gal a 59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F). Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (7,05-7,09lb/gal a 59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F).
Nota (3) La disminución de potencia del motor empieza a una altitud de 2.743 m (8.999 pies). La disminución de potencia del motor empieza a una altitud de 2.743 m (8.999 pies).
Nota (4) Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional.
También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA de la UE.
Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional.
También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA de la UE.
Nota 5: También está disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Fase IIIA de la UE. También está disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Fase IIIA de la UE.
Capacidad de carga útil nominal 66139 lb 30000 kg
Peso bruto de la máquina 132300 lb 60000 kg
Capacidades de la caja 11,3-17,5 m³ (14,8-22,9 yd³) 11,3-17,5 m³ (14,8-22,9 yd³)
Vacío 63647 lb 28870 kg
Vacío: eje delantero 42944 lb 19479 kg
Vacío: eje trasero 20704 lb 9391 kg
Con carga 132277 lb 60000 kg
Con carga: eje delantero 58451 lb 26513 kg
Con carga: eje trasero 73826 lb 33487 kg
Vacío: eje delantero 67.50% 67.50%
Vacío: eje trasero 32.50% 32.50%
Con carga: eje delantero 44.20% 44.20%
Con carga: eje trasero 55.80% 55.80%
1.ª marcha de avance 3.9 milla/h 6.3 km/h
2.ª marcha de avance 7 milla/h 11.3 km/h
3.ª marcha de avance 12.9 milla/h 20.8 km/h
4.ª marcha de avance 22.8 milla/h 36.7 km/h
1.ª marcha atrás 4.4 milla/h 7.1 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 26,5 × R25 estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 26,5 × R25 estándar.
Relación de desmultiplicación del diferencial 3.38:1 3.38:1
Relación de mando final 4.76:1 4.76:1
Relación de reducción total 16.13:1 16.13:1
Nota Ejes totalmente flotantes. Ejes totalmente flotantes.
Elevación 10.5 s 10.5 s
Reducción de 11.2 s 11.2 s
Tiempo total del ciclo 21.7 s 21.7 s
Caja 1 14.8 yd³ 11.3 m³
Caja 2 - caja estándar 18.8 yd³ 14.4 m³
Caja 3 22.9 yd³ 17.5 m³
Caja ancha 21.9 yd³ 16.8 m³
Caja expulsora (1) 19.9 yd³ 15.2 m³
Caja expulsora (2) 21.9 yd³ 16.8 m³
Nota Colmada, SAE 2:1. Colmada, SAE 2:1.
Radio de espacio libre exterior 337.4 pulg 8571 mm
Radio de espacio libre interior 198 pulg 5030 mm
Ángulo de articulación 42.5 ° 42.5 °
Oscilación del bastidor 10 grados 10 grados
Cárter del motor: con filtro 9 gal (EE. UU.) 34 l
Transmisión 18 gal (EE. UU.) 67 l
Depósito hidráulico 38 gal (EE. UU.) 145 l
Sistema de refrigeración 20 gal (EE. UU.) 74 l
Diferencial delantero y mandos finales 15 gal (EE. UU.) 56 l
Diferencial trasero y mandos finales 15 gal (EE. UU.) 56 l
Depósito de combustible 108 gal (EE. UU.) 410 l
Tamaño de neumático 26,5 × R25 26,5 × R25
Normas Cabina ROPS/FOPS certificada Cabina ROPS/FOPS certificada

AD30 Equipos estándar

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Los neumáticos deberán elegirse en la sección Accesorios obligatorios. Elegir entre los siguientes:
    – Neumático, 26,5 × 25 VSNT Bridgestone
    – Neumático, 26,5 × 25 VSDL Bridgestone
  • Llantas (juego de cuatro) – cinco piezas, sin cámara

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Fuente de alimentación de 12V en cabina
  • Alarma, marcha atrás
  • Alternador de 95 amperios
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Disyuntor de 80amperios
  • Rociador protector para corrosión
  • Conector de diagnóstico
  • Interruptor de desconexión, dos postes, a nivel del suelo
  • Iluminación:
    – Faros con regulador de intensidad
    – Luces de freno y posición
    – Luces de marcha atrás, automáticas cuando se selecciona la marcha atrás
    – Luz de trabajo, trasera, montada en la cabina
  • Baterías de mantenimiento reducido
  • Grupo de receptáculos, arranque auxiliar
  • Interruptor de parada, a nivel del suelo
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina, certificación ROPS/FOPS
  • Estructura de puesto del operador ROPS/FOPS abierta
  • Sistema de control electrónico Caterpillar (CEMS), panel de instrumentos
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Aplicación del freno automático (ABA, Automatic Brake Application)
  • Bocinas eléctricas
  • Indicadores:
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Temperatura del refrigerante de transmisión
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Nivel de combustible
    – Velocímetro
    – Tacómetro
  • Luces indicadoras:
    – Luz de advertencia de alerta
    – Luz de advertencia de la caja levantada
    – Luz de cruce
    – Alarma de presión residual de freno
    – Aplicación del retardador
    – Intermitente
  • Advertencia de bajo nivel hidráulico
  • Espejos, retrovisores
  • Asiento del operador con suspensión y con cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento, cinturón de seguridad del acompañante/pasajero
  • Volante, inclinable/telescópico

TREN DE POTENCIA

  • Eje, configuración:
    – Anchura estándar, delantero – trasero
  • Control del retardador del freno, automático
  • Frenos:
    – Disco en todas las ruedas
    – Refrigerados por aceite
    – Disco múltiple (SAFR™)
  • Control de cambios del acelerador
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Motor:
    – Cat C15 de seis cilindros, diésel
    – Postenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-air aftercooler)
  • Escape, protección del compartimento del turbocompresor
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Bloqueo de marcha programable con la caja levantada
  • Limitación de la velocidad en el suelo, programable
  • Refrigerante de larga duración
  • Frenos de estacionamiento, cuatro ruedas
  • Antefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Liberación manual de la tapa del radiador;Radiador, caudal transversal
  • Sistema de dirección secundario
  • Servotransmisión automática planetaria (4F/1R)
  • Convertidor de par con bloqueo automático

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Adaptadores, muestra de aceite
  • Alarma, caja levantada
  • Caja de descarga y expulsora:
    – Descarga, (14,4 m3/18,8 yd3)
  • Tapa, radiador, liberación manual
  • Purificador catalítico de escape/conjunto silenciador
  • Puntos de lubricación centralizados
  • Guardabarros:
    – Delanteros, aletas traseras
  • Pared ignífuga
  • Llave de corte manual del sistema de combustible
  • Parachoques de caucho delanteros
  • Asideros (acceso/salida en la plataforma superior)
  • Pasamanos
  • Gancho articulado y oscilante
  • Orejetas de elevación, bastidor
  • Sistema de lubricación:
    – Centralizado, caja de descarga
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento – En inglés y en otros idiomas locales pertinentes
  • Orificio de muestreo de aceite programado (S·O·SSM)
    – Refrigerante
    – Aceite del motor
    – Aceite hidráulico
    – Aceite de la transmisión
  • Protector antiderrame, delantero, para la caja
  • Rejilla de radiador basculante
  • Pasador de remolque, delantero y trasero

AD30 Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Eje, configuración:
    – Caja ancha, delantero – trasero
  • Manómetros de los frenos
  • Opciones de motor:
    – Motor, Reducción de ventilación (VR)
    – Equivalente a Tier 3
  • Opciones de postratamiento (solo para motores VR) Filtro de partículas diésel (DPF) (de paso)
  • Sistema de llenado rápido:
    –Refrigerante
    –Aceite del motor
    –Combustible (depósito doble)
    –Aceite hidráulico
    –Aceite de la transmisión
  • Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento – Presionar para aplicar/Tirar para aplicar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Parada de la batería:
    – Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de aislamiento en la cabina
    – Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de parada del motor
    – Aislamiento a nivel del suelo, aislamiento en la cabina, interruptor de parada del motor
  • Iluminación:
    – Faros con regulador de intensidad, LED
    – Luces de marcha atrás, automáticas cuando se selecciona la marcha atrás, LED
    – Luz de trabajo trasera (montada en la cabina), LED

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado:
    – Aire acondicionado
    – Presurizador de cabina y filtro
    – Luz de techo
    – Calentador
    – Preinstalación de radio y altavoces
    – Parasol
    – Ventana, puerta deslizante de la cabina
  • Asiento:
    – Asiento con Suspensión Cat Comfort TLV2, vinilo
    – Asiento con suspensión en T mecánica
  • Funda del asiento:
    –En T y Cat Comfort TLV2
    –Funda de asiento del acompañante

TECNOLOGÍA

  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) Gen 3
  • Carga útil:
    – Sistema de medición de carga útil del dúmper (TPMS, Truck Payload Measurement System)
    – Pantalla remota de TPMS

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Llantas– Número de identificación de llanta– Repuesto (sin cámara)
  • Llanta de repuesto, sin cámara

OTROS EQUIPOS OPCIONALES

  • Caja de descarga y expulsora:
    – Descarga, (11,3 m3/14,8 yd3)
    – Descarga, (16,8 m3/21,9 yd3) (configuración de caja ancha)
    – Descarga, (17,5 m3/22,9 yd3)
    – Expulsora, (15,2 m3/19,9 yd3)
    – Expulsora, (16,8 m3/21,9 yd3)
  • Revestimientos de la caja, impacto y/o desgaste
  • Cámara – color orientada hacia atrás
  • Tapa antivandalismo para transporte
  • Guardabarros:
    – Caja ancha, delanteros, aletas traseras
  • Sistema de extinción de incendios
    – Ansul, polvo seco
    – Espuma a base de agua
  • Líquidos:
    – Combustible ártico
    – Refrigerante ártico
  • Sistema de lubricación:
    – Automático, caja de descarga o caja expulsora
    – Centralizado, caja expulsora
  • Transferencia en minas
  • Cintas reflectantes
  • Herramientas de servicio

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del AD30.

Iniciar recorrido de la AD30
close

Galería multimedia

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30

Dúmper de Minería Subterránea AD30
Dúmper de Minería Subterránea AD30
Dúmper de Minería Subterránea AD30
Dúmper de Minería Subterránea AD30
Dúmper de Minería Subterránea AD30
Dúmper de Minería Subterránea AD30
Dúmper de Minería Subterránea AD30

AD30 Video

UG Truck VIdeo

Vídeo de compromiso de HRV

AD30 Video
UG Truck VIdeo
Vídeo de compromiso de HRV

360 View
360 View

Compare AD30 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS