AD45

Dúmper para Minería subterránea AD45

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C18
Cat® C18
Potencia del motor - Motor Stage V de la UE - ISO 14396:2002
598 hp
446 kW
Capacidad de carga útil nominal
99208 lb
45000 kg

Información general

Un dúmper fiable con opciones de control de emisiones

El dúmper subterráneo Cat® AD45 ofrece toda la potencia, el rendimiento y la fiabilidad que espera del AD45B, pero el último modelo también ofrece un avanzado motor que cumple con Stage V de la UE y una solución de postratamiento que cumple las normas de emisiones más estrictas, reduce su huella de carbono y mejora la calidad del aire en su mina. Además, existe una solución de actualización que permite adaptar el modelo anterior, el AD45B, para que cumpla las mismas estrictas normas. Esta máquina diésel ultralimpia ofrece una productividad superior gracias a su combinación ideal con la cargadora subterránea Cat R1700 de nueva generación y está mejorada tecnológicamente con características que mejoran la productividad, aumentan el tiempo de actividad y mantienen a los operadores y al personal más seguros en el trabajo.

Ventajas

Diésel ultralimpio

La última tecnología en motores y controles de emisiones para reducir la huella de carbono y mejorar la calidad del aire

Se complementa perfectamente con R1700 LHD

Productividad superior gracias a la combinación ideal de pasadas con la nueva generación de R1700

Mejorado con tecnología

Características de serie como el sistema de medición de la carga útil del camión y el sistema Cat Product Link™ Elite.

Especificaciones del producto para AD45

Modelo de motor Cat® C18 Cat® C18
Potencia del motor - Motor Stage V de la UE - ISO 14396:2002 598 hp 446 kW
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 581 hp 433 kW
Calibre 5.7 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1104.53 pulg³ 18.1 l
Nota (1) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 2.000rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 2.000rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (2) Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (7,05-7,09lb/gal a 59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F). Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (7,05-7,09lb/gal a 59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F).
Nota (3) Se requiere una mínima reducción de potencia* del motor de hasta 3.048m (10.000pies) a velocidad nominal para los motores Stage V, de 2.700m (8.858pies) para los motores equivalentes a Tier 3/Stage IIIA y de 3.505m (11.500pies) para los motores VR equivalentes a Tier 2/Stage II. Se requiere una mínima reducción de potencia* del motor de hasta 3.048m (10.000pies) a velocidad nominal para los motores Stage V, de 2.700m (8.858pies) para los motores equivalentes a Tier 3/Stage IIIA y de 3.505m (11.500pies) para los motores VR equivalentes a Tier 2/Stage II.
Nota (4) Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional. Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional.
Nota 5: También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA. También hay disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
Nota (6) Motor opcional disponible que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. Motor opcional disponible que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Nota (7) *<5 % *<5 %
Capacidad de carga útil nominal 99208 lb 45000 kg
Peso bruto de la máquina 196765 lb 89250 kg
Masa de envío (modelo de motor Stage V) 96225 lb 43645 kg
Masa de envío (otros modelos de motores) 94415 lb 42825 kg
Capacidades de la caja 18,0-25,1m³ (23,5-32,8yd³) 18,0-25,1m³ (23,5-32,8yd³)
Masa de funcionamiento 91285 lb 41405 kg
Masa de funcionamiento - Eje delantero 64565 lb 29285 kg
Masa de funcionamiento - Eje trasero 26720 lb 12120 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal 190495 lb 86405 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal - Eje delantero 89235 lb 40475 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal - Eje trasero 101260 lb 45930 kg
Masa de funcionamiento 88320 lb 40060 kg
Masa de funcionamiento - Eje delantero 61225 lb 27770 kg
Masa de funcionamiento - Eje trasero 27095 lb 12290 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal 187530 lb 85060 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal - Eje delantero 85355 lb 38715 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal - Eje trasero 102175 lb 46345 kg
Vacío: eje delantero 70.7% 70.7%
Vacío: eje trasero 29.3% 29.3%
Con carga: eje delantero 46.8% 46.8%
Con carga: eje trasero 53.2% 53.2%
Vacío: eje delantero 69.3% 69.3%
Vacío: eje trasero 30.7% 30.7%
Con carga: eje delantero 45.5% 45.5%
Con carga: eje trasero 54.5% 54.5%
1.ª marcha de avance 4.4 milla/h 7 km/h
2.ª marcha de avance 5.9 milla/h 9.5 km/h
3.ª marcha de avance 8 milla/h 12.9 km/h
4.ª marcha de avance 10.8 milla/h 17.3 km/h
5.ª marcha de avance 14.6 milla/h 23.5 km/h
6.ª marcha de avance 19.7 milla/h 31.7 km/h
7.ª marcha de avance 26.4 milla/h 42.4 km/h
1.ª marcha atrás 4.2 milla/h 6.8 km/h
2.ª marcha atrás 5.6 milla/h 9 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 29,5 × R29 estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 29,5 × R29 estándar.
Relación de desmultiplicación del diferencial 3.46:1 3.46:1
Relación de mando final 5.65:1 5.65:1
Relación de reducción total 19.55:1 19.55:1
Elevación 15 segundos 15 segundos
Reducción de 21 segundos 21 segundos
Tiempo total del ciclo 36 segundos 36 segundos
Elevación 14 segundos 14 segundos
Reducción de 21 segundos 21 segundos
Tiempo total del ciclo 35 segundos 35 segundos
Caja de descarga: 1 23.6 yd³ 18 m³
Caja de descarga: 2 (estándar) 27.9 yd³ 21.3 m³
Caja de descarga: 3 32.8 yd³ 25.1 m³
Caja expulsora 29.9 yd³ 22.9 m³
Nota Colmada, SAE 2:1. Colmada, SAE 2:1.
Radio de espacio libre exterior* 371 pulg 9420 mm
Radio de espacio libre interior* 209 pulg 5310 mm
Oscilación del bastidor 10° 10°
Ángulo de articulación 42.5° 42.5°
Nota *Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. *Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia.
Cárter del motor: con filtro 16.9 gal (EE. UU.) 64 l
Transmisión 15.9 gal (EE. UU.) 60 l
Depósito hidráulico 70.3 gal (EE. UU.) 266 l
Sistema de refrigeración 22.5 gal (EE. UU.) 85 l
Diferencial delantero y mandos finales 20.3 gal (EE. UU.) 77 l
Diferencial trasero y mandos finales 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Depósito de combustible 201.8 gal (EE. UU.) 764 l
Tamaño de neumático 29,5 × R29 29,5 × R29
Normas Cabina ROPS/FOPS certificada Cabina ROPS/FOPS certificada

AD45 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Fuente de alimentación de 12V en cabina
  • Alternador de 95 amperios
  • Conector de arranque auxiliar
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Disyuntor de 80amperios
  • Rociador protector para corrosión
  • Conector de diagnóstico
  • Arranque eléctrico de 24V
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
    – Lado izquierdo frontal
  • Iluminación
    – Faros con regulador de intensidad, LED
    – Luces de freno y posición
    – Luz de trabajo trasera (montada en la cabina), LED
    – Luces de marcha atrás, LED
  • Baterías de mantenimiento reducido
  • Alarma de marcha atrás
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR

  • Sistema de control electrónico Cat (Cat EMS)
  • Bocinas eléctricas
  • Indicadores
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Temperatura del refrigerante de transmisión
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Nivel de combustible
    – Velocímetro
    – Tacómetro
  • Luces indicadoras
    – Luz de advertencia de alerta
    – Luz de advertencia de la caja levantada
    – Luz de cruce
    – Alarma de presión residual de freno
    – Aplicación del retardador
    – Intermitente
  • Advertencia de bajo nivel hidráulico
  • Estructura de puesto del operador ROPS/FOPS abierta
  • Sistema de presencia del operador (freno de estacionamiento automático)
  • Espejos retrovisores
  • Asiento con Suspensión Cat Comfort TLV2 con cinturón de seguridad retráctil
  • Asiento y cinturón de seguridad del acompañante/pasajero
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Indicadores de señal de giro

TREN DE POTENCIA

  • Motor Diésel Cat C18 ATAAC de 6cilindros
  • Control automático del retardador del freno
  • Transmisión automática de 7 marchas adelante y 2 marcha atrás
  • Control de cambios del acelerador
  • Prefiltro de admisión de aire del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Escape, protección del compartimento del turbocompresor
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Refrigerante de larga duración
  • Limitación de la velocidad de desplazamiento programable
  • Bloqueo de marcha programable con la caja levantada
  • Liberación manual de la tapa del radiador; Radiador, caudal transversal
  • Sistema de dirección secundario
  • Frenos SAFR™ totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados y refrigerados por aceite
  • Convertidor de par de serie con sistema de bloqueo automático

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Caja de descarga (21,3 m³, 27,9 yd³)
  • Purificador catalítico de escape/conjunto silenciador
  • Puntos de lubricación centralizados
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Depósitos de combustible doble
  • Protecciones de los bajos del motor y la transmisión
  • Guardabarros delanteros, aletas traseras
  • Pared ignífuga
  • Llave de corte manual del sistema de combustible
  • Suspensión del eje delantero
  • Orejetas de elevación del bastidor
  • Pasador para remolque delantero y trasero
  • Parachoques de caucho delanteros
  • Indicadores, presión de los frenos
  • Asidero (para acceso/salida en la plataforma superior)
  • Gancho articulado y oscilante
  • Manual de funcionamiento y mantenimiento – En inglés y en otros idiomas locales pertinentes
  • Orificio S·O·S
    – Refrigerante
    – Aceite del motor
    – Aceite hidráulico
    – Aceite de la transmisión
  • Rejilla de radiador basculante
  • Neumáticos y llantas: deberá elegirse un tipo de neumático de los que figuran en la sección de accesorios obligatorios de la lista de precios de la máquina. El precio de la máquina básica solo incluye el descuento para los neumático sin cámara estándar.

AD45 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Parada de la batería
    – Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de aislamiento en la cabina
    – Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de parada del motor
    – Aislamiento a nivel del suelo, aislamiento en la cabina, interruptor de parada del motor
  • Caja de descarga
    – Caja (18,0m³, 23,5yd³)
    – Caja (25,1m³, 32,8yd³)
  • Caja expulsora
    – Eyector (22,9m³, 30,0yd³)
  • Revestimientos de la caja, para impactos y/o desgaste
    – 10mm (0,4"), caja de descarga (18,0m³, 23,5yd³)
    – 10mm (0,4"), caja de descarga (21,3m³, 27,9yd³)
    – 10mm (0,4"), caja de descarga (25,1m³, 32,8yd³)
    – 10mm (0,4"), caja expulsora (22,9m³, 30,0yd³)
  • Placa de desgaste de la caja, externa
    – 16 mm (0,62"), caja de descarga (18,0 m³/23,5 yd³)
    – 16 mm (0,62"), caja de descarga (21,3 m³/27,9 yd³)
    – 16 mm (0,62"), caja de descarga (25,1 m³/32,8 yd³)
  • Cámara
    – A color, orientada hacia atrás
    – A color, carga
  • Tapa antivandalismo para transporte
  • Opciones de motor
    – Motor, Stage V
    – Motor, reducción de ventilación (VR)
    – Equivalente a Tier 3
    – Opciones de postratamiento (para uso exclusivo con el motor VR)
  • Filtro DPF (caudal)
  • Sistema de llenado rápido
    –Refrigerante
    –Aceite del motor
    –Combustible (depósito doble)
    –Aceite hidráulico
    –Aceite de la transmisión
  • Sistema de extinción de incendios
    – Ansul, húmedo
  • Líquidos
    –Combustible ártico
    –Refrigerante ártico
  • Extensión de pasamanos
  • Sistema de lubricación
    – Automático, caja de descarga o caja expulsora
    – Centralizado, caja expulsora
  • Transporte en minas
    – Preinstalación de bastidor frontal para transporte en minas (soldadura por puntos)
    – Preinstalación de caja de descarga para transporte en minas (soldadura por puntos)
    – Preinstalación de caja expulsora para transporte en minas (soldadura por puntos)
  • Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado
    – Aire acondicionado
    – Presurizador de cabina y filtro
    – Luz de techo
    – Calentador
    – Preinstalación de radio y altavoces
    – Parasol
    – Ventana, puerta deslizante de la cabina
  • Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento
    –Presionar para aplicar
    –Tirar para aplicar
  • Carga útil
    – Sistema de medición de carga útil del dúmper (TPMS, Truck Payload Measurement System)
    – Pantalla remota de TPMS
  • Cinta reflectante
  • Llantas
    – Número de identificación de llanta
    – Repuesto (sin cámara)
  • Asiento
    – Asiento con Suspensión Cat Comfort TLV2, vinilo
    – Asiento con suspensión en T mecánica
  • Funda del asiento
    –En T y Cat Comfort TLV2
    –Funda de asiento del acompañante
  • Herramientas de servicio
    –Pernos elevadores de anillo metálico de apriete, caja de descarga o caja expulsora
    –Sistema de diagnóstico
    –Soportes del cilindro de elevación (para extracción de la caja de descarga)
    –Calibrador de desgaste de frenos
    –Referencia: catálogo de piezas para herramientas adicionales disponible
  • Interruptores
    – Parada del motor por activación de la extinción de incendios
    – Cronómetro de funcionamiento en vacío
    – Parada del motor por activación de la extinción de incendios/cronómetro de funcionamiento en vacío
  • Tecnología
    – sistema Product Link Elite (PLE)
  • Configuraciones de neumáticos
    –Neumático 29.5 × R29 VSNT Bridgestone
    –Neumático 29.5 × R29 VSDL Bridgestone
  • Convertidor de par de elevada altitud, 3.000m (9.842pies) y superior
  • NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del AD45.

Iniciar recorrido de la AD45
close

Galería multimedia

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Dúmper Articulado Subterráneo AD45
Dúmper Articulado Subterráneo AD45
Dúmper Articulado Subterráneo AD45
Dúmper Articulado Subterráneo AD45
Dúmper Articulado Subterráneo AD45
Dúmper Articulado Subterráneo AD45
Dúmper Articulado Subterráneo AD45

Vídeo del AD45

UG Truck Video

Vídeo de compromiso de HRV

Vídeo del AD45
UG Truck Video
Vídeo de compromiso de HRV

360 View
360 View

Compare AD45 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS