AD63

Dúmper para Minería subterránea AD63

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C27
Cat® C27
Potencia del motor - Motor Stage V de la UE - ISO 14396:2002
795 hp
593 kW
Capacidad de carga útil nominal
138891 lb
63000 kg

Información general

Más carga útil. Más potencia. Mayor rentabilidad.

El Dúmper Articulado Subterráneo Cat® AD63 está diseñado para una alta producción, menores costes y mayor eficiencia. Se ha fabricado para resistir las duras condiciones de la obra y presenta una serie de mejoras con respecto a su predecesora, como un 5% más de carga útil y más par motor. La cabina de primera clase mantiene a los operadores seguros y cómodos durante todo el turno de trabajo, y las nuevas mejoras ayudan a garantizar la seguridad de todos los que trabajan dentro, sobre o alrededor de la máquina. Está propulsada por un motor Cat C27 que cumple las normas de emisiones Stage V de la UE para ofrecer un rendimiento más limpio, así como una reducción de los costes de ventilación. Además, su construcción robusta y su mantenimiento simplificado prolongan su vida útil y reducen los costes de funcionamiento, para que pueda sacar el máximo partido a su inversión.

Ventajas

Más productividad

Un 5% más de carga útil y un 10% más de par motor en comparación con el AD60

Minería responsable

Gracias al motor que cumple la fase V de la UE, al postratamiento sin DEF, a las opciones de filtro y a la posibilidad de utilizar biocombustibles como mezcla...

Mejorado con tecnología

Sistema de medición de la carga útil de dúmper, Product Link™ Elite, y listo de fábrica para las soluciones Cat MineStar™.

Especificaciones del producto para AD63

Modelo de motor Cat® C27 Cat® C27
Potencia del motor - Motor Stage V de la UE - ISO 14396:2002 795 hp 593 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6 pulg 152.4 mm
Cilindrada 1650 pulg² 27 l
Nota (1) Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE y Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Cumple los estándares de emisiones Stage V de la UE y Tier 4 Final de la EPA de EE. UU.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (3) Todas las condiciones de clasificación se basan en ISO/TR14396, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg) y con una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F). Todas las condiciones de clasificación se basan en ISO/TR14396, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg) y con una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F).
Capacidad de carga útil nominal 138891 lb 63000 kg
Peso bruto de la máquina 262218 lb 118940 kg
Capacidades de la caja 26,9-38.3 m³ (35,2-50,1 yd³) 26,9-38.3 m³ (35,2-50,1 yd³)
Vacío 115577 lb 52425 kg
Vacío: eje delantero 81716 lb 37066 kg
Vacío: eje trasero 33861 lb 15359 kg
Con carga 254468 lb 115425 kg
Con carga: eje delantero 126669 lb 57456 kg
Con carga: eje trasero 127800 lb 57969 kg
Vacío: eje delantero 70.7% 70.7%
Vacío: eje trasero 29.3% 29.3%
Con carga: eje delantero 49.8% 49.8%
Con carga: eje trasero 50.2% 50.2%
1.ª marcha de avance 4.1 milla/h 6.5 km/h
2.ª marcha de avance 5.7 milla/h 9.2 km/h
3.ª marcha de avance 7.7 milla/h 12.4 km/h
4.ª marcha de avance 10.3 milla/h 16.6 km/h
5.ª marcha de avance 14 milla/h 22.5 km/h
6.ª marcha de avance 18.9 milla/h 30.3 km/h
7.ª marcha de avance 25.5 milla/h 41 km/h
1.ª marcha atrás 5.3 milla/h 8.6 km/h
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 35 × 65 R33 estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con neumáticos 35 × 65 R33 estándar.
Relación de desmultiplicación del diferencial 3.46:1 3.46:1
Relación de mando final 5.5:1 5.5:1
Relación de reducción total 19.04:1 19.04:1
Elevación 13 s 13 s
Reducción de 24 s 24 s
Tiempo total del ciclo 37 s 37 s
Caja de descarga: 1 (estándar) 35.2 yd³ 26.9 m³
Caja de descarga: 2 42.6 yd³ 32.6 m³
Caja de descarga: 3 44.2 yd³ 33.8 m³
Caja de descarga: 4 47.9 yd³ 36.6 m³
Descarga - 5 (Material ligero) 50.1 yd³ 38.3 m³
Nota Colmada, SAE 2:1. Colmada, SAE 2:1.
Radio de espacio libre exterior 393.9 pulg 10005 mm
Radio de giro interior 218.1 pulg 5540 mm
Oscilación del bastidor 10° 10°
Ángulo de articulación 42.5 ° 42.5 °
Cárter del motor: con filtro 25 gal (EE. UU.) 95 l
Transmisión 14 gal (EE. UU.) 53 l
Depósito hidráulico 100.6 gal (EE. UU.) 381 l
Sistema de refrigeración 39.6 gal (EE. UU.) 150 l
Diferencial delantero y mandos finales 36.5 gal (EE. UU.) 138 l
Diferencial trasero y mandos finales 36.5 gal (EE. UU.) 138 l
Depósito de combustible 237.7 gal (EE. UU.) 900 l
Tamaño de neumático 35 × 65 R33 35 × 65 R33
Normas Cabina ROPS/FOPS certificada Cabina ROPS/FOPS certificada

AD63 Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Control del retardador del freno, automático
  • Frenos:
    – Disco en todas las ruedas
    – Refrigerado por aceite
    – Frenos de estacionamiento, cuatro ruedas
  • Control de cambios del acelerador
  • Motor:
    – Motor diésel Cat C27 de 12 cilindros
    – Stage V de UE
    – Postenfriador aire a aire (ATAAC)
    – Ayuda al cebado del combustible
  • Transmisión, cambio planetario automático (7F/1R)
    – Bloqueo de marchas con bandeja hacia arriba, programable
    – Limitación de velocidad de avance, programable
    – Convertidor de par con bloqueo automático
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Enfriador remoto de la transmisión

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, marcha atrás
  • Alternador de 225 amperios
  • Interruptor de desconexión, 2 postes, nivel de tierra
    – Arranque eléctrico, 24V
  • Iluminación:
    – Faros con regulador de intensidad
    – Luces , freno y traseras
    – Luces, marcha atrás, automáticas al seleccionar la marcha atrás
  • Luz de trabajo, trasera, montada en la cabina
    – Receptáculo GP, arranque auxiliar
    – Interruptor de parada, nivel de tierra
    – Product Link Elite
    – Información sobre el estado de la máquina

CABINA DEL OPERADOR

  • Cabina, cerrada:
    – Certificación ROPS/FOPS
    – Inclinación (la cabina es capaz de inclinarse 43° para acceso de mantenimiento)
    – HVAC, sistema doble
  • Sistema de control electrónico Caterpillar (CEMS), (panel de instrumentos)
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Aplicación del freno automático (ABA, Automatic Brake Application)
  • Indicadores de frenos, delanteros y traseros
  • Temporizador de ralentí (programable)
  • Luz, presión de freno residual
  • Alarma de bajo nivel de aceite hidráulico
  • Indicador de baja presión del freno de estacionamiento
  • Espejos, retrovisores
  • Preinstalación de radio
  • Asiento, cinturón de seguridad del acompañante/pasajero
  • Volante inclinable y telescópico
  • Indicadores de señal de giro
  • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
  • Asiento TLV2 Cat Comfort Air

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Los neumáticos deberán elegirse en la sección Accesorios obligatorios.
  • Llantas (juego de 4):
    – Cinco piezas
    – Sin cámara

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Adaptadores, muestra de aceite
  • Alarma, caja levantada
  • Suspensión del eje, delantero
  • Protecciones de bajos
  • Parachoques delanteros de goma
  • Tapa, radiador, liberación manual
  • Purificador catalítico de escape/conjunto silenciador
  • Cubiertas, escape
  • Asideros
  • Pasamanos abatibles
  • Caja de descarga
  • Pared ignífuga
  • Gancho articulado y oscilante
  • Protección contra estallidos hidráulica
  • Orejetas de elevación, bastidor
  • Dirección secundaria
  • Pasador de remolque, delantero y trasero
  • Disposición de los neumáticos:
    – Neumático, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Cubiertas ventiladas

AD63 Equipos optativos

EQUIPOS OPCIONALES

  • Parada de la batería
    – Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de aislamiento en la cabina
    – Aislamiento a nivel del suelo, interruptor de parada del motor
    – Aislamiento a nivel del suelo, aislamiento en la cabina, interruptor de parada del motor
  • Caja descarga
    – Caja, (32,6 m³/42,6 yd³)
    – Caja, (33,8 m³/44,2 yd³)
    – Caja, (36,6 m³/47,9 yd³)
    – Caja, (38,3 m³/50,1 yd³)
  • Revestimientos de la caja, Impacto y/o Desgaste
    – 10 mm, Caja, descarga (26,9 m³/35,2 yd³)
    – 10 mm, Caja, descarga (32,6 m³/42,6 yd³)
    – 10 mm, Caja, descarga (33,8 m³/44,2 yd³)
    – 10 mm, Caja, descarga (36,6 m³/47,9 yd³)
    – 10 mm, Caja, descarga (38,3 m³/50,1 yd³)
  • Placa de desgaste de caja, externa
    – 8 mm, Caja, descarga (26,9 m³/35,2 yd³)
    – 8 mm, Caja, descarga (32,6 m³/42,6 yd³)
    – 8 mm, Caja, descarga (33,8 m³/44,2 yd³)
    – 8 mm, Caja, descarga (36,6 m³/47,9 yd³)
  • Opción de protección contra el desgaste del cuerpo: banda de desgaste para cubrir el borde de la placa empujadora o toda la longitud de las paredes laterales del tubo de la caja expulsora debe seleccionarse si se ha elegido la caja expulsora
  • Manómetros de los frenos
  • Cámara a color orientada hacia atrás
  • Tapa antivandalismo para transporte
  • Opciones de postratamiento
    – DPF (Flow Through)
    – DPF (Wall Flow)
  • Sistema de llenado rápido
    –Refrigerante
    –Aceite del motor
    –Combustible (depósito doble)
    –Aceite hidráulico
    –Aceite de la transmisión
  • Extinción de Incendios Ansul, Húmedo 76L (AS5062)
  • Líquidos
    –Combustible ártico
    – Refrigerante ártico
  • Iluminación
    – Faros con regulador de intensidad, LED
    – Luz de trabajo trasera (montada en la cabina), LED
    – Luces de marcha atrás, LED
  • Sistema de lubricación
    – Automático, Descarga
  • Puesto del operador
    – Visor solar
  • Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento
    –Presionar para aplicar
    –Tirar para aplicar
  • Carga útil
    – Sistema de medición de la carga útil de los camiones (TPMS), Solo caja de descarga
  • Cinta reflectante
  • Llantas
    – Número de identificación de llanta
    – Repuesto, sin cámara
  • Funda del asiento
    –Cat Comfort TLV2
    –Funda de asiento del acompañante
  • Herramientas de servicio
    – Herramienta de extracción de pasadores
    – Pernos elevadores de anillo metálico de apriete
    – Soportes del cilindro de elevación (para extracción de la caja de descarga)
  • Ventana doble panel
  • NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.
  • Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del AD63.

Iniciar recorrido de la AD63
close

Galería multimedia

Dúmper de Minería Subterránea AD63

Dúmper de Minería Subterránea AD63

Dúmper de Minería Subterránea AD63

Dúmper de Minería Subterránea AD63

Dúmper de Minería Subterránea AD63

Dúmper de Minería Subterránea AD63

Dúmper de Minería Subterránea AD63
Dúmper de Minería Subterránea AD63
Dúmper de Minería Subterránea AD63
Dúmper de Minería Subterránea AD63
Dúmper de Minería Subterránea AD63
Dúmper de Minería Subterránea AD63

Animación de AD63

Inspección de AD63

Iniciador de reunión de AD63

UG Truck Video

Vídeo de compromiso de HRV

Animación de AD63
Inspección de AD63
Iniciador de reunión de AD63
UG Truck Video
Vídeo de compromiso de HRV

360 View
360 View

Compare AD63 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS