Número de pieza del grupo de cucharones | 581-6671 581-6671 |
Modelo de máquina | R1700 y R1700 XE R1700 y R1700 XE |
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool) | Modular soldada, Empernable de media flecha (BOHA), Durilock Modular soldada, Empernable de media flecha (BOHA), Durilock |
Capacidad de los cucharones | 8.9 yd³ 6.8 m³ |
Peso - Cucharón base | 9775 lb 4425 kg |
Anchura - Cucharón base | 134.6 pulg 3418 mm |
Altura - Cucharón base | 73.2 pulg 1860 mm |
Profundidad - Cucharón base | 58.3 pulg 1480 mm |
Peso - Cucharón con MWO GET | 14363 lb 6515 kg |
Anchura - Cucharón con MWO GET | 134.6 pulg 3418 mm |
Altura - Cucharón con MWO GET | 77.3 pulg 1963 mm |
Anchura - Cucharón con MWO GET | 103.9 pulg 2638 mm |
Peso - Cucharón con BOHA GET | 14716 lb 6675 kg |
Profundidad - Cucharón con BOHA GET | 134.6 pulg 3418 mm |
Altura - Cucharón con BOHA GET | 76.6 pulg 1946 mm |
Profundidad - Cucharón con BOHA GET | 100.9 pulg 2564 mm |
Peso - Cucharón con Durilock D50S GET | 14881 lb 6750 kg |
Anchura - Cucharón con Durilock D50S GET | 134.6 pulg 3418 mm |
Altura - Cucharón con Durilock D50S GET | 76.1 pulg 1932 mm |
Profundidad - Cucharón con Durilock D50S GET | 102.4 pulg 2600 mm |