R1600H

Palas para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C11
Cat® C11
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002
271 hp
202 kW
Capacidad de carga útil nominal
22487 lb
10200 kg

Información general

Más rápido. Más inteligente. Más seguro.

La pala cargadora subterránea Cat® R1600H tiene un tren de potencia ajustado específicamente para la velocidad en pendientes, dominando las condiciones de suelo en mal estado y ofreciendo la máxima producción en todas las gamas de velocidad. Tiene la resistencia y durabilidad necesarias para trabajar en condiciones duras, pero sus controles precisos y su funcionamiento eficaz la distinguen. Ofrece una estabilidad superior, una excavación y elevación excepcionales y diversas funciones que aumentan la eficiencia, además de una transmisión que proporciona potencia constante.
La R1600H también ofrece una serie de características de seguridad, desde la cabina con certificación FOPS/ROPS y cristales de seguridad hasta la capacidad de incorporar funcionamiento autónomo. Gracias a la extrema durabilidad diseñada en la estructura, la pala puede ser productiva hasta con cuatro reconstrucciones. La R1600H es un complemento ideal para el dúmper Cat AD30.

Ventajas

El complemento perfecto

Combinación perfecta de 3 pasadas con el dúmper articulado subterráneo Cat AD30

Mayor seguridad

Con funciones como el sistema de presencia del operador y el funcionamiento autónomo y con visibilidad directa opcionales

Durabilidad legendaria

Productivo durante 3 o 4 reconstrucciones gracias al diseño de extrema durabilidad las estructuras.

Especificaciones del producto para R1600H

Modelo de motor Cat® C11 Cat® C11
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 271 hp 202 kW
Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 271 hp 202 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 5.5 pulg 140 mm
Cilindrada 680.4 pulg³ 11.1 l
Nota (1) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (2) Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F). Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F).
Nota (3) No es necesario reducir la potencia del motor hasta 3.048 m (10.000 pies) para el motor Tier 3 y 1.828 m (6.000 pies) para el motor VR. No es necesario reducir la potencia del motor hasta 3.048 m (10.000 pies) para el motor Tier 3 y 1.828 m (6.000 pies) para el motor VR.
Nota (4) Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional. Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional.
Nota 5: También está disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Fase IIIA de la UE. También está disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Fase IIIA de la UE.
Capacidad de carga útil nominal 22487 lb 10200 kg
Peso bruto de la máquina 97453 lb 44204 kg
Carga de vuelco estática: con la máquina recta al frente, con brazos de elevación horizontales 57110 lb 25905 kg
Carga límite de equilibrio estático: a giro pleno, con brazos de elevación horizontales 46067 lb 21803 kg
Fuerza de arranque - Inclinación (ISO) 39524 lb 17928 kg
Fuerza de arranque - elevación (ISO) 42333 lb 19202 kg
Masa de funcionamiento* 66469 lb 30150 kg
Masa de funcionamiento* - Eje delantero 28404 lb 12884 kg
Masa de funcionamiento* - Eje trasero 38065 lb 17266 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* 88956 lb 40350 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje delantero 62011 lb 28128 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje trasero 26944 lb 12222 kg
Nota *Pesos calculados. *Pesos calculados.
1.ª marcha de avance 2.8 milla/h 4.5 km/h
2.ª marcha de avance 5.6 milla/h 9 km/h
3.ª marcha de avance 10.4 milla/h 16.8 km/h
4.ª marcha de avance 17.1 milla/h 27.5 km/h
1.ª marcha atrás 3.1 milla/h 5 km/h
2.ª marcha atrás 6.8 milla/h 11 km/h
3.ª marcha atrás 11.8 milla/h 19 km/h
4.ª marcha atrás 18.2 milla/h 29.3 km/h
Elevación 7.6 s 7.6 s
Descarga 1.6 s 1.6 s
Bajada en vacío, flotación hacia abajo 2 s 2 s
Tiempo total del ciclo 11.2 s 11.2 s
Capacidad de los cucharones 4,2-5,9 m³ (5,5-7,7 yd³) 4,2-5,9 m³ (5,5-7,7 yd³)
Cucharón de descarga: 1 5.5 yd³ 4.2 m³
Cucharón de descarga: 2 (cucharón estándar) 6.3 yd³ 4.8 m³
Cucharón de descarga: 3 7.3 yd³ 5.6 m³
Cucharón de descarga: 4 7.7 yd³ 5.9 m³
Cucharón expulsor 6.3 yd³ 4.8 m³
Cucharón atornillado 6.9 yd³ 5.3 m³
Radio de espacio libre exterior* 261.3 pulg 6638 mm
Radio de espacio libre interior* 129.6 pulg 3291 mm
Oscilación del eje 10° 10°
Ángulo de articulación 42.5° 42.5°
Nota *Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. *Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia.
Tamaño de neumático 18 × R25 18 × R25
Cárter del motor: con filtro 8.98 gal (EE. UU.) 34 l
Transmisión 12.4 gal (EE. UU.) 47 l
Depósito hidráulico 33 gal (EE. UU.) 125 l
Sistema de refrigeración 16.1 gal (EE. UU.) 61 l
Diferencial delantero y mandos finales 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Diferencial trasero y mandos finales 21.1 gal (EE. UU.) 80 l
Depósito de combustible 105.7 gal (EE. UU.) 400 l
Depósito de combustible secundario - Si está equipado 87.2 gal (EE. UU.) 330 l
Normas Cabina ROPS/FOPS certificada Cabina ROPS/FOPS certificada

R1600H Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, marcha atrás
  • Alternador de 95 amperios
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Baterías, mantenimiento reducido
  • Conector de diagnóstico
  • Interruptor de parada del motor
  • Alumbrado:
    • – Externo, delantero, trasero, halógeno
    • – Freno, individual, halógeno
  • Grupo de receptáculos, arranque auxiliar
  • Motor de arranque, eléctrico, 24voltios
  • Sistema de arranque y carga

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Los neumáticos deberán elegirse en la sección Accesorios obligatorios.
    • – Neumático, 18 × R25 VSMS L5S Bridgestone

CABINA DEL OPERADOR

  • Aplicación del freno automático (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabina, certificación ROPS y/o FOPS.
  • Pantalla multiusos en color (CMPD):
    • – Indicadores de frenos delanteros y traseros
    • – Presión de transmisión
    • – Diagnóstico del sistema
    • – Aviso de freno residual
  • Bocinas, eléctricas
  • Instrumentación/indicadores:
    • – Velocímetro/tacómetro
    • – Nivel de combustible
    • – Temperatura del aceite hidráulico
    • – Temperatura del refrigerante del motor
    • – Temperatura del aceite de la transmisión
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Controles de implementos hidráulicos piloto (palanca tipo joystick)
  • Asiento del operador con suspensión y cinturón de seguridad retráctil:
    • – Asiento, suspensión, vinilo
  • Sistema de dirección secundario
  • Dirección STIC™
  • Acelerador:
    • – Pedal, acelerador

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Refrigeración de eje de freno
  • Tapa, radiador, liberación manual
  • Purificador catalítico de escape/silenciador
  • Descarga de cucharón (4,8 m3/6,3 yd3)
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Fijación de la barra de tiro, empernable
  • Sistema de llenado rápido
    • – Refrigerante
    • – Aceite del motor
    • – Combustible
    • – Aceite hidráulico
    • – Transmisión
  • Guardabarros, delantero, trasero
  • Pared ignífuga
  • Protecciones, motor y transmisión
  • Asideros
  • Sistema de lubricación:
    • – Semicentral
  • Barras de protección, bastidor trasero
  • Rejilla de radiador, basculante
  • Muestra de aceite de servicio
  • Válvula, drenaje, filtro de aceite de transmisión
  • Ventanillas:
    • – Ventanilla, cristal sencillo

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite (SAFR™)
  • Motor:
    • – Cat. C11 6 cilindros, diésel
    • – Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Adaptadores de combustible:
    • – Depósito de combustible, simple, adaptador estándar
  • Ayuda de cebado de combustible
  • Protectores térmicos
  • Antefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo automático
  • Servotransmisión automática planetaria (4F/4R)
  • Neutralizador de la transmisión

R1600H Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alumbrado:
    • – Luces de trabajo, LED

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite (SAFR™)
  • Motor:
    • – Opciones de postratamiento – DPF (flujo continuo)
  • Opciones de motor:
    • – Motor, VR
    • – Motor VR, preparado para flujo continuo
    • – Motor, Tier 3
  • Adaptadores de combustible:
    • – Depósito de combustible, doble, adaptador estándar
    • – Depósito de combustible, individual, llenado rápido
    • – Depósito de combustible, doble, llenado rápido
  • Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento – presionar para aplicar/tirar para aplicar
  • Radiador, alta eficiencia
  • Dirección reversible

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador ROPS/FOPS cerrado:
    • – Aire acondicionado
    • – Presurizador y filtro de cabina
    • – Luz de techo
    • – Montante de puerta
    • – Calentador
    • – Compartimento preparado para radio y altavoces
    • – Control de limpiaparabrisas, intermitente
  • Conducto, aire, derivación de flujo
  • Temporizador de funcionamiento en vacío (cabina cerrada o abierta)
  • Asiento del operador con suspensión y con cinturón de seguridad retráctil:
    • – Asiento, suspensión, T, vinilo
    • – Asiento, suspensión, aire, vinilo
    • – Asiento, suspensión, T, aire
    • – Cubierta de asiento
  • Acelerador:
    • – Pedal, acelerador

TECNOLOGÍA

  • Command for Underground*
  • * Consulte con su representante comercial o tecnológico regional antes de actualizar su máquina a Command for Underground.
  • Interfaz de control remoto (excluye transmisor y receptor), incluye luces de advertencia (verdes)
    • – Cattron
    • - RCT

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Llantas:
    • – Repuesto, sin cámara
    • – Número de identificación de llanta

OTROS EQUIPOS OPCIONALES

  • Dispositivos de desbloqueo de los frenos, incluye desbloqueo de la dirección:
    • – Gancho de recuperación
    • – Barra de recuperación
  • Cucharones:
    • – Varios tamaños, descarga (4,2 m3/5,5 yd3, 5,6 m3/7,3 yd3, 5,9 m3/7,7 yd3)
    • – Atornillado (5,3 m3/6,9 yd3)
    • – Eyector (4,8 m3/6,3 yd3)
    • – Reborde estándar o reborde empernable
    • – Cuchilla, empernable
    • – Cuchilla, Cat modular soldada
    • – Cuchilla totalmente soldada o soldada por puntos
    • – Refuerzos de talón, eyector y cucharones de descarga
    • – Sistema de placas de desgaste de fijación mecánica (MAWPS)
    • – Barras de desgaste, eyector y cucharones de descarga
    • – Revestimiento antidesgaste
  • Fijación de la barra de tiro, empernable
  • Sistema de llenado rápido:
    • – Refrigerante
    • – Aceite del motor
    • – Combustible
    • – Aceite hidráulico
    • – Aceite de transmisión
  • Fluidos:
    • – Combustible ártico
    • – Refrigerante ártico
  • Protectores, luz y ventanilla
  • Grupo de elevación, transferencia en minas
  • Sistema de lubricación:
    • – Centralizado
    • – Automático
  • Sistema de control de amortiguación
  • Herramientas de servicio
  • Barras de protección contra el desgaste:
    • – Cabina
    • – Depósito hidráulico
    • – Radiador
  • Calzos para rueda
  • Ventanillas:
    • – Ventanilla, cristal sencillo

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Command para trabajos subterráneos

    Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
    Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

Explorar tecnología

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del R1600H.

Iniciar recorrido de la R1600H
close

Galería multimedia

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R1600H

R1600H Video

UG Loader Video

Vídeo de compromiso de HRV

R1600H Video
UG Loader Video
Vídeo de compromiso de HRV

360 View
360 View

Compare R1600H con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS