Motor
Modelo de motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 | 401 hp 299 kW |
Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 | 401 hp 299 kW |
Calibre | 5.4 pulg 137.2 mm |
Carrera | 6.8 pulg 171.5 mm |
Cilindrada | 927.9 pulg³ 15.2 l |
Nota (1) | Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1.800 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1.800 rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. |
Nota (2) | Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100 kPa (29,5 inHg), una presión de vapor de 1 kPa (0,295 inHg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (7,05-7,09 lb/gal a 59 °F) y una temperatura de admisión de combustible de 40 °C (104 °F). Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100 kPa (29,5 inHg), una presión de vapor de 1 kPa (0,295 inHg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (7,05-7,09 lb/gal a 59 °F) y una temperatura de admisión de combustible de 40 °C (104 °F). |
Nota (3) | El motor mantiene la potencia especificada hasta los 591 m (1.938 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 591 m (1.938 pies) de altitud. |
Nota (4) | Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional. Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional. |
Nota 5: | Paquete de motor Tier 3 opcional equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. Paquete de motor Tier 3 opcional equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU. y Stage IIIA de la UE. |