6,8 m3 para R1700 y R1700 XE

Cucharón atornillado 6,8 m3 para R1700 y R1700 XE

6.8m3 (8.9 yds3) for R1700 and R1700 XE

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Número de pieza del grupo de cucharones
561-1775
561-1775
Modelo de máquina
R1700 y R1700 XE
R1700 y R1700 XE
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool)
Modular soldada, empernable de media flecha (BOHA), Durilock
Modular soldada, empernable de media flecha (BOHA), Durilock

Información general

Comodidad de atornillado para minas de eje

Diseñado específicamente para reducir el tiempo y los costes asociados a los procedimientos de transporte, montaje y repetición de trabajos en minería subterránea, el cucharón empernable Cat® es la solución para reducir los costes de reparación, reducir el tiempo de inactividad de la máquina y aumentar su productividad.

Ventajas

Seguridad operativa

El cucharón atornillado Cat no requiere operadores de mantenimiento cualificados para las soldaduras subterráneas, lo que reduce los riesgos de seguridad y acelera los tiempos de reparación.

Mayor durabilidad

Los materiales, el diseño y la fabricación del cucharón están especialmente pensados para
el exigente entorno subterráneo y los materiales abrasivos
que hay que mover.

Beneficios de la modularidad

Los cucharones tienen un diseño modular y pueden montarse más rápidamente.

Especificaciones del producto para 6,8 m3 para R1700 y R1700 XE

Número de pieza del grupo de cucharones 561-1775 561-1775
Modelo de máquina R1700 y R1700 XE R1700 y R1700 XE
Sistema de herramientas de ataque (GET, Ground Engaging Tool) Modular soldada, empernable de media flecha (BOHA), Durilock Modular soldada, empernable de media flecha (BOHA), Durilock
Capacidad de los cucharones 8.9 yd³ 6.8 m³
Peso - Cucharón base 9370 lb 4250 kg
Anchura - Cucharón base 121.9 pulg 3096 mm
Altura - Cucharón base 73.2 pulg 1860 mm
Profundidad - Cucharón base 63 pulg 1600 mm
Peso - Cucharón con MWO GET 13591 lb 6165 kg
Anchura - Cucharón con MWO GET 121.9 pulg 3096 mm
Altura - Cucharón con MWO GET 77.5 pulg 1969 mm
Anchura - Cucharón con MWO GET 105.2 pulg 2673 mm
Peso - Cucharón con BOHA GET 13900 lb 6305 kg
Profundidad - Cucharón con BOHA GET 121.9 pulg 3096 mm
Altura - Cucharón con BOHA GET 76.9 pulg 1952 mm
Profundidad - Cucharón con BOHA GET 103.5 pulg 2630 mm
Peso - Cucharón con Durilock D50S GET 14010 lb 6355 kg
Anchura - Cucharón con Durilock D50S GET 121.9 pulg 3096 mm
Altura - Cucharón con Durilock D50S GET 76.3 pulg 1938 mm
Profundidad - Cucharón con Durilock D50S GET 105 pulg 2668 mm

Compare 6,8 m3 para R1700 y R1700 XE con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

BTB con BOHA

Foto BTB

BTB con D50S

BTB con BOHA
Foto BTB
BTB con D50S