R3000H

Palas para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002
401 hp
299 kW
Capacidad de carga útil nominal
44092 lb
20000 kg

Información general

Superproductiva y duradera

Nuestra cargadora subterránea más grande, la Cat® R3000H es una especialista de bajo coste. Diseñada para las minas subterráneas más grandes, es una máquina superproductiva y duradera que ofrece un alto rendimiento y una larga vida útil para reducir el coste por tonelada y el coste total de propiedad. La seguridad viene de serie, con la mayoría de las funciones de seguridad incorporadas, incluido un sistema de presencia del operador que protege a la máquina y al operador de movimientos incontrolados de la máquina.
Sus componentes de cadena cinemática 100% diseñados y fabricados por Caterpillar ofrecen la máxima fiabilidad y rendimiento. Además, su bastidor y componentes duraderos se combinan con una mayor facilidad de mantenimiento para ofrecer el elevado tiempo de actividad que usted exige.

Ventajas

Mayor seguridad

La mayoría de las características de seguridad vienen de serie, incluido el Sistema de presencia del operador

Potencia y rendimiento integrados

Tren de potencia 100% Cat, alto rendimiento, durabilidad a largo plazo y facilidad de mantenimiento

Actualizada y superproductiva

Diseñada para las mayores minas subterráneas del mundo y especializado en reducir costes

Especificaciones del producto para R3000H

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia del motor - Motor Tier 3 - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
Potencia del motor - Motor VR - ISO 14396:2002 401 hp 299 kW
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm
Carrera 6.8 pulg 171.5 mm
Cilindrada 927.6 pulg³ 15.2 l
Nota (1) Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia del motor corresponden a una velocidad nominal de 1,800rev/min cuando se somete la máquina a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado.
Nota (2) Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR 14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5 inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295 inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (7,05-7,09lb/gal a 59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F). Todas las condiciones de clasificación se basan en la norma ISO/TR 14396:2002, unas condiciones normales de aire de admisión con una presión barométrica total de 100kPa (29,5 inHg), una presión de vapor de 1kPa (0,295 inHg) y 25°C (77°F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850kg/L a 15°C (7,05-7,09lb/gal a 59°F) y una temperatura de admisión de combustible de 40°C (104°F).
Nota (3) No es necesario reducir la potencia del motor hasta 3050 m (10.006 pies) de altitud para motores Tier 3 equivalentes, y 3506 m (11.502 pies) para motores VR. No es necesario reducir la potencia del motor hasta 3050 m (10.006 pies) de altitud para motores Tier 3 equivalentes, y 3506 m (11.502 pies) para motores VR.
Nota (4) Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional. Se ofrece un paquete de reducción de ventilación opcional.
Nota 5: También está disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Fase IIIA de la UE. También está disponible un motor opcional con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Fase IIIA de la UE.
Capacidad de carga útil nominal 44092 lb 20000 kg
Peso bruto de la máquina 180779 lb 82000 kg
Carga de vuelco estática: con la máquina recta al frente, con brazos de elevación horizontales 104199 lb 47264 kg
Brazos de elevación horizontales de giro completo adelante de basculamiento estático 88191 lb 40003 kg
Fuerza de arranque - SAE 61773 lb 28020 kg
Masa de funcionamiento* 128448 lb 58263 kg
Masa de funcionamiento* - Eje delantero 54558 lb 24747 kg
Masa de funcionamiento* - Eje trasero 73853 lb 33499 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* 172540 lb 78263 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje delantero 125187 lb 56784 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje trasero 47316 lb 21462 kg
Nota *Peso calculado. *Peso calculado.
1.ª marcha de avance 3 milla/h 4.9 km/h
2.ª marcha de avance 5.7 milla/h 9.1 km/h
3.ª marcha de avance 10.2 milla/h 16.4 km/h
4.ª marcha de avance 17.5 milla/h 28.2 km/h
1.ª marcha atrás 4.1 milla/h 6.6 km/h
2.ª marcha atrás 7.1 milla/h 11.5 km/h
3.ª marcha atrás 12.7 milla/h 20.5 km/h
4.ª marcha atrás 19.4 milla/h 31.3 km/h
Elevación 8.8 s 8.8 s
Descarga 1.85 s 1.85 s
Bajada en vacío, flotación hacia abajo 3.54 s 3.54 s
Tiempo total del ciclo 14.2 s 14.2 s
Capacidad de los cucharones 8,9-11.6 m³ (11,6-15.2 yd³) 8,9-11.6 m³ (11,6-15.2 yd³)
Cucharón de descarga: 1 (cucharón estándar) 11.6 yd³ 8.9 m³
Cucharón de descarga: 2 12.4 yd³ 9.5 m³
Cucharón de descarga: 3 13.7 yd³ 10.5 m³
Cucharón de material liviano 15.2 yd³ 11.6 m³
Radio de espacio libre exterior** 296.7 pulg 7536 mm
Radio de espacio libre interior** 127.8 pulg 3247 mm
Oscilación del eje 8 ° 8 °
Ángulo de articulación 42.5 ° 42.5 °
Nota **Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. **Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia.
Tamaño de neumático 35/65 R33 35/65 R33
Cárter del motor 9 gal (EE. UU.) 34 l
Transmisión 16.4 gal (EE. UU.) 62 l
Depósito hidráulico 37 gal (EE. UU.) 140 l
Sistema de refrigeración 19.8 gal (EE. UU.) 75 l
Diferencial delantero y mandos finales 31.4 gal (EE. UU.) 119 l
Diferencial delantero y mandos finales - Con sistema de refrigeración de aceite del eje 42 gal (EE. UU.) 159 l
Diferencial trasero y mandos finales - Con sistema de refrigeración de aceite del eje 44.1 gal (EE. UU.) 167 l
Depósito de combustible 406.5 gal (EE. UU.) 1539 l
Diferencial trasero y mandos finales 33.5 gal (EE. UU.) 127 l
Normas Cabina certificada con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS) Cabina certificada con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)/estructura de protección contra la caída de objetos (FOPS)

R3000H Equipos estándar

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Disposición de los neumáticos: Los neumáticos deben seleccionarse en la sección de accesorios obligatorios, elegir entre:
    – Neumático, 35/65 R33, VSNT, Bridgestone
    – Neumático, 35/65 R33, VSDL, Bridgestone
  • Llantas (juego de 4):
    – 5 elementos, sin cámara

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, marcha atrás
  • Alternador, 95amperios
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Baterías, mantenimiento reducido
  • Conector de diagnóstico
  • Interruptor de parada del motor
  • Iluminación :
    – Externa, Delantera, Trasera, Halógeno
    – Stop, Dual, Halógeno
  • Grupo de receptáculos, arranque auxiliar
  • Motor de arranque, eléctrico, 24 voltios
  • Sistema de arranque y carga

CABINA DEL OPERADOR

  • Aplicación del freno automático (ABA, Automatic Brake Application)
  • Cabina cerrada:
    – Certificación ROPS/FOPS
    – Aire acondicionado
    – Presurizador de cabina y filtro
    – Luz de techo
    – Montante de puerta– Calentador
    – Preinstalación de radio y altavoces
    – Aire acondicionado resistente a la sal
  • Sistema de control electrónico Caterpillar (CEMS), (paneles de instrumentos)
  • Bocinas, eléctricas
  • Instrumentos/indicadores:
    – Velocímetro/tacómetro
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Temperatura del refrigerante del motor
  • Sistema de detección de presencia del operador
  • Luz, advertencia, freno residual
  • Advertencia de bajo nivel hidráulico
  • Controles de implementos electrohidráulicos (palanca tipo joystick)
  • Asiento:
    – Asiento, Suspensión, Vinilo
  • Cinturón de seguridad, retráctil

TREN DE POTENCIA

  • Frenos, totalmente hidráulicos, cerrados, húmedos, de discos múltiples, accionados por muelle y liberados por fluido (SAFR™)
  • Motor:
    – Cat C15 de 6 cilindros, diésel
    – Postenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-air aftercooler)
  • Escape:
    – Filtro de partículas, Flow Thru
    – Filtro de partículas, Wall Flow
  • Filtro, motor, remoto
  • Adaptadores de combustible:
    – Líneas de combustible de llenado estándar, dobles, con revestimiento de goma y doble trenzado de acero
  • Ayuda de cebado de combustible
  • Acoplamiento del interruptor del freno de estacionamiento, elegir entre:
    –Presionar para aplicar
    –Tirar para aplicar
  • Antefiltro del sistema de admisión de aire del motor
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo automático
  • Servotransmisión automática planetaria (4F/4R)
  • Neutralizador de la transmisión

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Ventanillas:
    – un solo paño
  • Refrigeración de eje de freno
  • Luces de freno
  • Liberación manual de la tapa del radiador
  • Purificador catalítico de escape/silenciador
  • Cucharón de descarga (8,9 m3/11,6 yd3)
  • Reborde de cucharón:
    – Soldadura modular
    – Soldaduras de reborde – Full Weld Edge o Tack Weld Edge y esquinas
  • Pegatinas, etiquetas internacionales
  • Guardabarros, delantero, trasero
  • Pared ignífuga
  • Sistemas de combustible:
    – Depósitos de combustible dobles
    – Grifos de cierre manual del sistema de combustible
  • Protecciones, motor y transmisión
  • Asideros (acceso/salida en la plataforma superior)
  • Posicionador del brazo de elevación para el retorno a la posición de excavación
  • Rejilla de radiador, basculante
  • Muestra de aceite de servicio
  • Válvula, drenaje, filtro de aceite de transmisión
  • Válvula, hidráulica, estándar

R3000H Equipos optativos

TREN DE POTENCIA

  • Opciones de motor:
    – Motor, Reducción de ventilación (VR)
    – Motor VR, Flow Thru Ready
    – Motor, Tier 3
  • Escape:
    – Escape, Purificador, Silenciador
  • Adaptadores de combustible:
    – Líneas de combustible de llenado estándar, dobles, recubiertas de acero inoxidable, de trenzado simple
    – Líneas de combustible de llenado rápido, dobles, recubiertas de goma, de trenzado doble de acero
    – Líneas de combustible de llenado rápido, dobles, recubiertas de acero inoxidable, de trenzado simple
  • Sistema de dirección secundario

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Interruptor de desconexión de la batería, en cabina
  • Iluminación:
    – Luces de trabajo LED Cat

CABINA DEL OPERADOR

  • Cámara a color orientada hacia atrás
  • Conducto, aire, derivación de flujo
  • Temporizador de funcionamiento en vacío (cabina cerrada)
  • Instrumentación/indicadores:
    – Presión de frenos
  • Asiento:
    – Asiento, Suspensión, T, Vinilo
    – Asiento, Suspensión, Aire, Vinilo
    – Cubierta de asiento

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA

  • Command for Underground*
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System ) Gen 3
  • Sistema de carga útil, Loadrite
  • Interfaz de control remoto (excluye transmisor y receptor) – RCT
  • * Consulte con su representante comercial o tecnológico regional antes de actualizar su máquina a Command for Underground.

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS

  • Número de identificación de llanta
  • Llanta de repuesto, sin cámara

OTROS EQUIPOS OPCIONALES

  • Dispositivos de desbloqueo de los frenos:
    – Gancho de recuperación
    – Barra de recuperación
  • Cucharones:
    – Varios tamaños, descarga (9,5 m3/12,4 yd3, 10,5 m3/13,7 yd3)
    – Materiales ligeros, descarga (11,6 m3/15,2 yd3)
    – Materiales ligeros, descarga, sin instalar (11,5 m3/15,0 yd3)*.
  • Reborde de cucharón:
    – Rebordes apernados
    – Durilock
  • Herramientas de ataque (GET):
    – Cuchilla, Cat soldada
    – Cuchilla, Apernada de media flecha
    – Cuchilla, Refuerzos, Durilock
    – Sistema de placas de desgaste de fijación mecánica (MAWPS) – Protección de rebordes de cucharón
    – Refuerzos de talón
    – Barras de desgaste
    – Revestimientos
    – Protección antiderrame
  • Sistemas de llenado y evacuación más rápidos:
    – Motor, Llenado rápido
    – Radiador, Llenado rápido
    – Hidráulico, Llenado rápido
    – Transmisión, Llenado rápido
  • Fijación de la barra de tiro, empernable
  • Sistema de extinción de incendios
    – Ansul, polvo seco
    – Espuma a base de agua
  • Líquidos
    – Refrigerante ártico
    – Combustible ártico
  • Protector, luz y ventanilla
  • Pasamanos
  • Sistema de lubricación:
    – Automático
    – Centralizado
  • Transferencia en minas
  • Dirección reversible
  • Cinta reflectante
  • Sistema de control de amortiguación
  • Herramientas de servicio:
    – Pernos elevadores de anillo metálico de apriete
    – Barra de recuperación
  • Protecciones contra actos vandálicos
  • Ventanillas:
    – Paño doble
  • Barras de protección contra el desgaste:
    – Cab/ROPS
    – Depósito hidráulico
    – Radiador

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Command para trabajos subterráneos

    Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
    Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

Explorar tecnología

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del R3000H.

Iniciar recorrido de la R3000H
close

Galería multimedia

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H

Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H
Pala para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R3000H

R3000H Video

UG Loader video

Vídeo de compromiso de HRV

R3000H Video
UG Loader video
Vídeo de compromiso de HRV

360 View
360 View

Compare R3000H con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS