R2900 XE (Diésel-Eléctrica)

Palas para máquinas de carga, acarreo y descarga (LHD) para minería subterránea R2900 XE (Diésel-Eléctrica)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Modelo de motor
Cat® C15
Cat® C15
Potencia del motor - Motor Stage V - ISO 14396:2002
449 hp
335 kW
Capacidad de carga útil nominal
40785 lb
18500 kg

Información general

MÁS ECOLÓGICA. MÁS RÁPIDA. MÁS POTENTE.

La nueva R2900 XE, basada en la plataforma de nuestras palas subterráneas más populares, es la primera LHD subterránea diésel-eléctrica Cat®. Se trata de una máquina de gran productividad, potencia y fiabilidad diseñada para satisfacer la necesidad de la industria minera subterránea de aumentar las cargas útiles, acelerar el proceso de carga y reducir las emisiones.
Su potente motor de transmisión diésel-eléctrica cumple el estándar Stage V de la UE y ofrece la potencia necesaria para alcanzar una carga útil de 18,5 toneladas métricas, la más alta entre las máquinas de su categoría. La R2900 XE, de gran productividad, ofrece una respuesta suave y rápida, además de un mayor rendimiento de excavación y acarreo. El uso de componentes de transmisión eléctrica reduce el consumo de combustible y aumenta la productividad, lo cual ayuda a las minas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono.

Ventajas

ÓPTIMA PRODUCTIVIDAD

La R2900 XE aumenta la productividad en más de un 20 % gracias a una serie de nuevas características y mejoras.
(En comparación con la R2900G)

AUMENTO DE LA FUERZA DE ARRANQUE EN MÁS DE UN 35 %

La R2900 XE utiliza un sistema de transmisión eléctrica de alta eficiencia y está equipada con un motor Cat® C15 silencioso, fiable y duradero.

REDUCCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES

Gracias a una serie de características y mejoras, el mantenimiento de la R2900 XE resulta más sencillo y económico, lo cual reduce el coste por tonelada y aumenta la disponibilidad.

Especificaciones del producto para R2900 XE (Diésel-Eléctrica)

Modelo de motor Cat® C15 Cat® C15
Potencia del motor - Motor Stage V - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Potencia del motor - Motor Tier 2/Stage II - ISO 14396:2002 447 hp 333 kW
Calibre 5.39 pulg 137 mm
Carrera 6.77 pulg 172 mm
Cilindrada 928 pulg³ 15.2 l
Nota (1) Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 1.600 rev/min con un motor Tier 2/Stage II cuando la máquina se prueba en las condiciones de referencia para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 1.600 rev/min con un motor Tier 2/Stage II cuando la máquina se prueba en las condiciones de referencia para el estándar especificado.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 1.600 rev/min con un motor Stage V cuando la máquina se prueba en las condiciones de referencia para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia corresponden a una velocidad nominal de 1.600 rev/min con un motor Stage V cuando la máquina se prueba en las condiciones de referencia para el estándar especificado.
Nota (3) Todas las condiciones de clasificación se basan en ISO/TR 14396, unas condiciones de aire de admisión normales con una presión barométrica total de 100 kPa (29,5 pulg Hg), con una presión de vapor de 1 kPa (0,295 pulg Hg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) y una temperatura de admisión de combustible de 40 °C (104 °F). Todas las condiciones de clasificación se basan en ISO/TR 14396, unas condiciones de aire de admisión normales con una presión barométrica total de 100 kPa (29,5 pulg Hg), con una presión de vapor de 1 kPa (0,295 pulg Hg) y 25 °C (77 °F). El rendimiento se ha calculado utilizando combustible de acuerdo con las especificaciones de la EPA de 40 CFR Parte 1065 y las especificaciones de la UE de la Directiva 97/68/CE con una densidad de 0,845-0,850 kg/L a 15 °C (59 °F) y una temperatura de admisión de combustible de 40 °C (104 °F).
Nota (4) Se requiere una mínima reducción de potencia* del motor hasta los 2.926 m (9.600 pies) a velocidad nominal para los motores Stage V y hasta los 3.505 m (11.500 pies) para los motores equivalentes a Tier 2/Stage II. Se requiere una mínima reducción de potencia* del motor hasta los 2.926 m (9.600 pies) a velocidad nominal para los motores Stage V y hasta los 3.505 m (11.500 pies) para los motores equivalentes a Tier 2/Stage II.
Nota (5) DPF (Diesel Particulate Filter, filtro de partículas diésel) opcional. DPF (Diesel Particulate Filter, filtro de partículas diésel) opcional.
Nota (6) * <5% * <5%
Capacidad de carga útil nominal 40785 lb 18500 kg
Peso bruto de la máquina 172157 lb 78089 kg
Peso de embarque 131988 lb 59869 kg
Carga de vuelco estática: con la máquina recta al frente, con brazos de elevación horizontales 95407 lb 43276 kg
Carga límite de equilibrio estático: a giro pleno, con brazos de elevación horizontales 82889 lb 37598 kg
Fuerza de arranque - elevación (ISO) 71500 lb 32500 kg
Fuerza de arranque - Inclinación (ISO) 92500 lb 42000 kg
Masa de funcionamiento* 122300 lb 55462 kg
Masa de funcionamiento* - Eje delantero 54400 lb 24685 kg
Masa de funcionamiento* - Eje trasero 67900 lb 30777 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* 163100 lb 73962 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje delantero 120100 lb 54480 kg
Masa de funcionamiento + carga útil nominal* - Eje trasero 43000 lb 19482 kg
Nota * Peso calculado. * Peso calculado.
Tipo de transmisión Transmisión eléctrica de reluctancia conmutada Cat Transmisión eléctrica de reluctancia conmutada Cat
1.ª marcha de avance (virtual) 3.6 milla/h 5.8 km/h
2.ª marcha de avance (virtual) 5.9 milla/h 9.5 km/h
3.ª marcha de avance (virtual) 10.6 milla/h 17 km/h
4.ª marcha de avance (virtual) 15.3 milla/h 24.6 km/h
5.ª marcha de avance (virtual) 20.8 milla/h 33.4 km/h
1.ª marcha de retroceso (virtual) 3.7 milla/h 6 km/h
2.ª marcha de retroceso (virtual) 6.3 milla/h 10.1 km/h
3.ª marcha de retroceso (virtual) 11.2 milla/h 18 km/h
4.ª marcha de retroceso (virtual) 16.2 milla/h 26 km/h
5.ª marcha de retroceso (virtual) 20.4 milla/h 32.9 km/h
Sistema de elevación/inclinación: circuito Controles electrohidráulicos Controles electrohidráulicos
Sistema de elevación/inclinación: bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Caudal máximo 264 gal/min 479 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad - Principal 4597 psi 31700 kPa
Cilindro de elevación: calibre 7.48 pulg 190 mm
Cilindro de elevación: carrera 39.8 pulg 1011 mm
Cilindro de inclinación: calibre 10.63 pulg 270 mm
Cilindro de inclinación: carrera 18.03 pulg 458 mm
Elevación 9 s 9 s
Descarga 2.8 s 2.8 s
Bajada en vacío, flotación hacia abajo 3.5 s 3.5 s
Tiempo total del ciclo 15.3 s 15.3 s
Capacidad de los cucharones 7,4-9,8 m³ (9,7-12,8 yd³) 7,4-9,8 m³ (9,7-12,8 yd³)
Cucharón de descarga: 1 (cucharón estándar) 9.7 yd³ 7.4 m³
Cucharón de descarga: 2 11.2 yd³ 8.6 m³
Cucharón de descarga: 3 12 yd³ 9.2 m³
Cucharón de descarga: 4 12.8 yd³ 9.8 m³
Radio de espacio libre exterior** 286 pulg 7270 mm
Radio de espacio libre interior** 134 pulg 3391 mm
Oscilación del eje
Ángulo de articulación 42.5° 42.5°
Nota ** Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia. ** Las dimensiones de espacio libre se ofrecen únicamente como referencia.
Tamaño de neumático 29.5 R29 29.5 R29
Cárter del motor 13.7 gal (EE. UU.) 52 l
Aceite de la caja de engranajes/motor de propulsión 18 gal (EE. UU.) 68 l
Depósito hidráulico 89.3 gal (EE. UU.) 338 l
Sistema de refrigeración (radiador del motor) 25.1 gal (EE. UU.) 95 l
Sistema de refrigeración (motor de propulsión - secundario) 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Diferencial delantero y mandos finales - Con sistema de refrigeración de aceite del eje 37 gal (EE. UU.) 140 l
Diferencial trasero y mandos finales - Con sistema de refrigeración de aceite del eje 40.7 gal (EE. UU.) 154 l
Depósito de combustible 174.4 gal (EE. UU.) 660 l
Depósito de DEF 9 gal (EE. UU.) 34 l
Normas ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS ISO 3471:2008 ROPS; ISO 3449:2005 FOPS

R2900 XE (Diésel-Eléctrica) Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina
  • Alternador de 150 amperios
  • Conector de arranque auxiliar
  • Interruptor de desconexión de batería a nivel del suelo
  • Conector de diagnóstico
  • Arranque eléctrico, 24 V
  • Parada de emergencia (iluminada):
    – Parte derecha trasera
    – Parte izquierda trasera
  • Sistema de alumbrado LED exterior, delantero, trasero, parada –Freno – Doble luz LED de posición
  • Baterías de mantenimiento reducido

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador, ROPS/FOPS cerrado:
    – Aire acondicionado
    – Filtro y presurizador de cabina
    – Compartimento con preinstalación de radio para radio y altavoces
  • Soporte para vaso y compartimentos de almacenamiento
  • Pantalla multiuso en color Cat® (CMPD, Color Multi Purpose Display)
  • Bocinas eléctricas
  • Protección, ventanilla lateral trasera
  • Sistema de presencia del operador (freno de estacionamiento automático)
  • Control del pestillo de la puerta
  • Controles de implementos electrohidráulicos, una sola palanca tipo joystick
  • Botonera para luces
  • Asientos:
    – Asiento con suspensión, vinilo
  • Reposabrazos y almohadillas para las rodillas ajustables
  • Control del cinturón de seguridad
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Dirección STIC
  • Dirección secundaria

TREN DE POTENCIA

  • Motor diésel Cat C15, postenfriador aire a aire (ATAAC, Air-to-air Aftercooler), 6 cilindros
  • Opciones de motor:
    – Motor, equivalente a Tier 2
  • Purificador catalítico de escape/conjunto silenciador
  • Mando de bomba y generador eléctrico de reluctancia conmutada Cat
  • Motor de transmisión de reluctancia conmutada Cat
  • Sistema electrónico integrado Cat
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite con refrigeración (SAFR™)

TECNOLOGÍA

  • Retardador automático con Grade Control
  • Product Link Elite

OTROS EQUIPOS

  • Configuraciones de neumáticos:
    – Neumático, 29.5R29**2 VSMS2 L5S L2A Bridgestone
  • Pasamanos plegables

R2900 XE (Diésel-Eléctrica) Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alumbrado – Carga
  • Luz de compartimento de servicio

CABINA DEL OPERADOR

  • Puesto del operador, ROPS/FOPS cerrado:
    – Filtro (HEPA) y presurizador de cabina
  • Cámaras, en color orientadas hacia delante y hacia atrás
  • Ventanillas con doble cristal
  • Asientos:
    – Asiento con suspensión en T, vinilo
    – Asiento con suspensión neumática, vinilo
  • Dirección reversible, retorno a la posición de excavación

TREN DE POTENCIA

  • Opciones de motor:
    – Motor, Stage V de la UE
  • Filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) (caudal)
  • Llenado rápido y puntos S·O·S

TECNOLOGÍA

  • Control de tracción
  • Auto Dig
  • Control de presión de los neumáticos
  • Command for Underground
  • Sistema de control de carga útil
  • Interfaz de control remoto (excluye transmisor y receptor)

OTROS EQUIPOS

  • Barra y gancho de recuperación remotos
  • Configuraciones de neumáticos:
    – Neumático, 29.5R29**2 VMDL L5 L2A Bridgestone
  • Cucharón, diversos tamaños, descarga (7,4 m³ a 9,8 m³ [9,7 yd³ a 12,8 yd³])
  • Opciones de paquete de desgaste y GET
  • Sistemas de lubricación automática o centralizado
  • Calzos para rueda
  • Protección trasera – Alas de murciélago

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Command para trabajos subterráneos

    Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
    Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® MineStar™ Command para trabajos subterráneos permite el manejo remoto de las máquinas de carga, acarreo y descarga para ofrecer mejoras inmediatas de productividad y eficiencia a su operación. El sistema mejora la seguridad al alejar a los operadores de entornos peligrosos. También aumenta la utilización de la máquina en comparación con las operaciones de limpieza en línea, ya que reduce el tiempo de inactividad necesario para los cambios de turno, los tiempos de voladura y cualquier otra condición que pueda apartar a los operadores del frente.
Las opciones van desde la simple línea de visión hasta la autonomía total. Este enfoque basado en bloques permite a los mineros capturar valor en su punto de entrada más económico, al tiempo que permite la escalabilidad a medida que crece la madurez de la tecnología.

Explorar tecnología

Use el recorrido virtual interactivo para explorar las magníficas características y ventajas del R2900 XE (Diésel-Eléctrica).

Iniciar recorrido de la R2900 XE (Diésel-Eléctrica)
close

Galería multimedia

R2900 XE MRG 05

Imagen 1 de la R2900 XE en acción

Imagen 2 de la R2900 XE en acción

Imagen 3 de la R2900 XE en acción

Interior de la R2900 XE

R2900 XE con AD63

R2900 XE MRG 05
Imagen 1 de la R2900 XE en acción
Imagen 2 de la R2900 XE en acción
Imagen 3 de la R2900 XE en acción
Interior de la R2900 XE
R2900 XE con AD63

Vídeo de lanzamiento de la R2900 XE

Vídeo de la R2900 XE

Vídeo de pala subterránea Cat

Vídeo de compromiso de HRV

Video de Autodig

Vídeo de lanzamiento de la R2900 XE
Vídeo de la R2900 XE
Vídeo de pala subterránea Cat
Vídeo de compromiso de HRV
Video de Autodig

360 View
360 View

Compare R2900 XE (Diésel-Eléctrica) con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS