Compactador de Servicio General CB1.8

Rodillos vibratorios en tándem CB1.8

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento
3825 lb
1735 kg
Anchura de compactación estándar
39 pulg
1000 mm
Capacidad del depósito de combustible
7.9 gal (EE. UU.)
30 l

Información general

Funcionamiento sencillo

El CB1.8 es un rodillo de servicio general de 1,8 toneladas métricas con tambores vibratorios en tándem de 1.000 mm (39 pulg).

Especificaciones del producto para CB1.8

Peso de funcionamiento 3825 lb 1735 kg
Anchura de compactación estándar 39 pulg 1000 mm
Espacio libre sobre el bordillo 16 pulg 403 mm
Altura libre sobre el suelo 10 pulg 251 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 5.3 milla/h 8.6 km/h
Carga lineal estática 63 lb/pulg 9.1 kg/cm
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 75 pulg 1900 mm
Modelo de motor Cat C1.1 Cat C1.1
Carcasa estandarizada 80 pulg 2040 mm
Anchura total 44 pulg 1112 mm
Diámetro del tambor 22.5 pulg 575 mm
Anchura del tambor 39 pulg 1000 mm
Altura máxima de la máquina 94.5 pulg 2400 mm
Frecuencia 3420 V/m 57 Hz
Amplitud nominal: alta 0.018 pulg 0.47 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 3057 lb 13.6 kN
Capacidad del depósito de combustible 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Capacidad del depósito de rociado de agua 38 gal (EE. UU.) 145 l

CB1.8 Equipos estándar

Cabina del operador

  • ROPS plegable
  • Consola del operador con parada de emergencia, interruptores osciladores simples y luces indicadoras de advertencia de la máquina
  • Enchufe de 12 voltios doble
  • Bocina, alarma de marcha atrás

Sistema de compactación

  • Mototraíllas plegables
  • Selección de vibración: parte delantera, parte trasera o ambas partes
  • Sistema de rociado de agua a presión de triple filtración

Tren de potencia

  • Filtro de aire, elemento doble
  • Protector de la correa del motor

Tecnología

  • ProductLinkTM

Sistema eléctrico

  • Luces de trabajo

Otros

  • Protección antivandalismo: cubierta de controles y capó con cerradura
  • Vida útil de la máquina y amarres

CB1.8 Equipos optativos

Cabina del operador

  • Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
  • ROPS fija

Sistema eléctrico

  • Desconexión de la batería
  • Luces de carretera
  • Baliza giratoria ámbar
  • Protecciones de luces

Otros

  • Elevación por un solo punto

Compare CB1.8 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología