Pesos
Peso de funcionamiento estándar con ROPS | 5718 lb 2599 kg |
Peso máximo en el tambor delantero | 2882 lb 1310 kg |
Peso máximo en las ruedas traseras | 2836 lb 1289 kg |
Peso de funcionamiento máximo | 3114 lb 2779 kg |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El CC2.7 GC es una máquina de 2,7 toneladas métricas con tambores de 1.000 mm (39 pulg). Es una máquina versátil y con una gran amplitud que resulta perfecta para trabajos en arcenes, pequeños aparcamientos, añadido de carriles y otros trabajos similares.
Potencia con el Motor Cat C1.7T de 24,6 hp/18,4 kW con sistema hidráulico optimizado y múltiples opciones de lastre.
Esta máquina resulta fácil de mantener, dispone de un sistema de elevación por un solo punto para un transporte versátil y ofrece opciones de pintura personalizada.
Esta máquina cuenta con unos mandos intuitivos, una pantalla sencilla y un puesto del operador ergonómico.
Peso de funcionamiento estándar con ROPS | 5718 lb 2599 kg |
Peso máximo en el tambor delantero | 2882 lb 1310 kg |
Peso máximo en las ruedas traseras | 2836 lb 1289 kg |
Peso de funcionamiento máximo | 3114 lb 2779 kg |
Anchura de compactación | 51.7 pulg 1312 mm |
Altura: ROPS | 102.2 pulg 2595 mm |
Distancia entre ejes | 70.9 pulg 1800 mm |
Diámetro del tambor | 28.3 pulg 720 mm |
Carcasa estandarizada | 100.2 pulg 2596 mm |
Anchura total | 51.7 pulg 1312 mm |
Anchura del tambor | 47.2 pulg 1200 mm |
Potencia del motor (1) | 24.7 hp 18.4 kW |
Modelo de motor | C1.7T C1.7T |
Fuerza centrífuga: máxima | 6968.8 lb 31 kN |
Amplitud nominal: alta | 0.02 pulg 0.52 mm |
Frecuencia | 62 Hz 3720 VPM |
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor | 100 pulg 2540 mm |
Velocidad de desplazamiento: máxima | 5.3 milla/h 8.6 km/h |
Desplazamiento del tambor | 2 pulg 50 mm |
Carga lineal estática | 61 lb/pulg 13.1 kg/cm |
Espacio libre sobre el bordillo | 17.8 pulg 453 mm |
Radio de giro: hasta el borde exterior del tambor | 147.2 pulg 3740 mm |
Altura libre sobre el suelo | 11.2 pulg 285 mm |
Capacidad del depósito de combustible | 14.37 gal (EE. UU.) 55 l |
Capacidad del depósito de rociado de agua | 42.24 gal (EE. UU.) 160 l |
Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.
COMPARAR TODOS LOS MODELOSHay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.