Compactador de Servicio General CB4.4

Rodillos vibratorios en tándem CB4.4

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento estándar con ROPS
8362 lb
3801 kg
Anchura de compactación
55.1 pulg
1400 mm
Potencia del motor (1)
48.2 hp
36 kW

Información general

Compactación versátil

El CB4.4 es un compactador de 3 a 5 toneladas métricas con tambores de 800 mm (31,5 pulg). Se trata de una máquina versátil que puede utilizarse como único rodillo vibratorio en trabajos pequeños o como máquina auxiliar para rodillos de alta producción en trabajos de mayor envergadura. Su gran amplitud y anchura de tambor le permite lograr una tasa de producción de toneladas por día, lo que la convierte en la máquina perfecta para trabajos en arcenes, pequeños aparcamientos, añadido de carriles u otras tareas similares.

Ventajas

Productivo

El Motor Cat C1.7T de 48 hp/36 kW cuenta con un sistema hidráulico optimizado y múltiples opciones de lastre.

Fácil mantenimiento

El CB4.4 requiere menos tareas de mantenimiento, permite la resolución de problemas a través de Cat ET y ofrece un intervalo de servicio del sistema vibratorio de 3 años o 3.000 horas.

Manejo sencillo

Esta máquina cuenta con unos mandos intuitivos, una pantalla sencilla y un puesto del operador ergonómico.

Especificaciones del producto para CB4.4

Peso de funcionamiento estándar con ROPS 8362 lb 3801 kg
Peso máximo en el tambor trasero 4380 lb 1991 kg
Peso máximo en el tambor delantero 3982 lb 1810 kg
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 9885 lb 4493 kg
Carga lineal estática 72.2 lb/pulg 12.93 kg/cm
Anchura de compactación 55.1 pulg 1400 mm
Carcasa estandarizada 112.3 pulg 2853 mm
Anchura total 59.1 pulg 1500 mm
Anchura del tambor 55.1 pulg 1400 mm
Diámetro del tambor 31.5 pulg 800 mm
Distancia entre ejes 80.7 pulg 2050 mm
Altura: ROPS 104.7 pulg 2660 mm
Potencia del motor (1) 48.2 hp 36 kW
Modelo de motor C1.7T C1.7T
Anchura de compactación estándar 55.1 pulg 1400 mm
Desplazamiento del tambor 2 pulg 50 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.6 pulg 499 mm
Altura libre sobre el suelo 11.2 pulg 284 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 8.1 milla/h 13 km/h
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 113.2 pulg 2876 mm
Radio de giro: hasta el borde exterior del tambor 168.3 pulg 4276 mm
Frecuencia 55/45 Hz (3300/2700 vpm) 55/45 Hz (3300/2700 vpm)
Amplitud nominal: alta 0.019 pulg 0.49 mm
Fuerza centrífuga: máxima 7828 lb/pie 34.82 kN
Frecuencia 3300 VPM 55 Hz
Capacidad del depósito de combustible 21.43 gal (EE. UU.) 81 l
Capacidad del depósito de rociado de agua 79 gal (EE. UU.) 300 l

CB4.4 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
  • ROPS plegable
  • Cinturón de seguridad: 75 mm (3 pulg), gran visibilidad, naranja
  • Consola del operador con indicador del depósito de agua, parada de emergencia y guantera
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

  • Mototraíllas plegables
  • Selección de vibración: parte delantera, parte trasera o ambas partes
  • Sistema de rociado de agua a presión de filtración triple con modo de prueba

TREN DE POTENCIA

  • Apagado automático del motor y calentamiento automático
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Protector de la correa del motor

TECNOLOGÍA

  • Telemática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo LED

OTROS

  • Protección antivandalismo: capó, sistema de repostaje de combustible y cubierta de controles con cerradura
  • Vida útil de la máquina y amarres
  • Enganche descentrado

CB4.4 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • ROPS fija
  • Techo solar
  • Asiento: desplazamiento lateral
  • Palancas de propulsión dobles

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

  • Mototraíllas fijas
  • Esterillas de coco
  • Preinstalación para cortabordes
  • Kit anticongelante con rociador de agua
  • Kit de lastre: 400 kg (880 lb)
  • Kit de lastre - 542 kg (1194,91 lb)

TREN DE POTENCIA

  • Control de tracción

TECNOLOGÍA

  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • CMV: valor de medición de compactación

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Luces de carretera LED
  • Baliza giratoria ámbar

OTROS

  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Paragolpes
  • Elevación por un solo punto
  • Pintura personalizada

Compare CB4.4 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Compact con valor de medición de compactación (CMV, Compactation Meter Value)

    El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología