CB8

Rodillos vibratorios en tándem CB8

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
20580 lb
9335 kg
Peso de funcionamiento estándar con ROPS
20006 lb
9075 kg
Anchura de compactación estándar
67 pulg
1700 mm

Información general

COMPACTACIÓN SENCILLA Y PRODUCTIVA

El Compactador de aglomerado de asfalto Cat® CB8 ofrece mejoras que simplifican el funcionamiento, proporcionan versatilidad y ofrecen un excelente ahorro de combustible. Los selectores giratorios y el asiento de 360º hacen que este compactador sea perfecto para calles urbanas, carreteras y otras aplicaciones de tipo intermedio.

Ventajas

Eficiencia del combustible

con modo Eco y desconexión automática por ralentí de serie.

Funcionamiento sencillo

con indicadores de selección fáciles de usar, perfiles de aplicación y una pantalla táctil.

Productivo

con tecnologías de control de la compactación, sistemas de rociado de agua y vibratorios flexibles.

Especificaciones del producto para CB8

Peso de funcionamiento: con cabina 20580 lb 9335 kg
Peso de funcionamiento estándar con ROPS 20006 lb 9075 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina 21396 lb 9705 kg
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 20822 lb 9445 kg
Anchura de compactación estándar 67 pulg 1700 mm
Anchura de compactación máxima 73 pulg 1870 mm
Carga lineal estática, con cabina 159 lb/pulg 28.5 kg/cm
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 155 lb/pulg 27.8 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11 km/h
Carcasa estandarizada 179 pulg 4558 mm
Anchura total 78 pulg 1977 mm
Altura con ROPS/FOPS o cabina 118 pulg 2984 mm
Distancia entre ejes 130 pulg 3300 mm
Diámetro del tambor 44 pulg 1108 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia del motor (1) 100 hp 74.4 kW
Anchura del tambor 67 pulg 1700 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17018 lb 75.7 kN
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 11285 lb 50.2 kN
Amplitud nominal: alta 0.026 pulg 0.56 mm
Amplitud nominal: baja 0.012 pulg 0.27 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delantero, solo trasero, ambos Independiente por tambor, solo delantero, solo trasero, ambos
Capacidad del depósito de combustible 36 gal (EE. UU.) 137 l
Capacidad del depósito de rociado de agua 195 gal (EE. UU.) 740 l

CB8 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Posicionamiento del asiento en 180° con puesto deslizante
  • Reposabrazos ajustables
  • Pantalla táctil a todo color
  • Plataforma ROPS/FOPS
  • Palanca de propulsión con mando de 4 botones
  • Volante - posición fija, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: sin calefacción
  • Cinturón de seguridad: 76 mm (3 pulg) gran visibilidad
  • Protecciones contra actos vandálicos

Tecnología

  • VisionLink®
  • Flash remoto
  • Resolución remota de problemas

Tren de potencia

  • C3.6 4 cilindros

Sistema eléctrico

  • Alternador de 150amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Baterías: sin mantenimiento
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)
  • Receptáculo de carga/arranque remoto

Sistema vibratorio

  • Dos amplitudes/dos frecuencias: ambos tambores

Servicio y mantenimiento

  • Intervalo de mantenimiento del sistema de vibración oscilatoria de 2 años/2000 horas
  • Intervalo de mantenimiento del sistema vibratorio convencional de 3 años/3000 horas
  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Enganche sin mantenimiento
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S•O•S℠)
  • Mirillas: refrigerante del motor y aceite hidráulico

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Pasos, recarga de combustible de tambor delantero
  • Advertencia, balizas de seguridad LED

CB8 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Posicionamiento del asiento en 360° con puesto deslizante
  • Plataforma: cabina
  • Volante: posición elevada, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: con calefacción
  • Reposacabezas del asiento

Tecnología

  • Acelerómetro CMV: tambor delantero
  • Mapeo GNSS: temperatura y recuento de pasadas
  • Sensores infrarrojos de temperatura del asfalto

Tren de potencia

  • Enganche: descentrado
  • Aceite hidráulico: biodegradable

Sistema vibratorio

  • Gestión de bordes: corte, biselado
  • Esteras: coco
  • Esteras: distribución de agua

Servicio y mantenimiento

  • Protección contra heladas: sistema de rociado de agua

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámaras - Visión 360º, montadas en ROPS
  • Cámaras: montadas en la parte delantera y trasera
  • Luces de trabajo LED con intermitentes
  • Iluminación auxiliar LED - 1000/2000 lumin
  • Paquete de retrovisores
  • Peldaños, tambor trasero recambio agua pulverizada

Compare CB8 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Compact con indicador de temperatura

    Cat® Compact con indicador de temperatura para el asfalto ayuda a los operadores visualizar al área de cobertura mientras registra el recuento de pasadas y datos de temperatura. El sistema utiliza los sensores de temperatura por infrarrojos con mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual del asfalto, la posición de la máquina, el recuento de pasadas y la cobertura de la capa.

  • Cat Compact con valor de medición de compactación (CMV, Compactation Meter Value)

    El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Compact con indicador de temperatura para el asfalto ayuda a los operadores visualizar al área de cobertura mientras registra el recuento de pasadas y datos de temperatura. El sistema utiliza los sensores de temperatura por infrarrojos con mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual del asfalto, la posición de la máquina, el recuento de pasadas y la cobertura de la capa.

Explorar tecnología

El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología