Motor
Potencia bruta (SAE J1995:2014) | 435 hp 324 kW |
Potencia neta (SAE J1349:2011) | 405 hp 302 kW |
Potencia neta (ISO 9249:2007) | 405 hp 302 kW |
Potencia del motor (ISO 14396:2002) | 426 hp 318 kW |
Modelo de motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE/Stage V de Corea y Japón 2014 o MAR-1 de Brasil, con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage V de la UE/Stage V de Corea y Japón 2014 o MAR-1 de Brasil, con emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE |
Régimen nominal | 1800 r/min 1800 r/min |
Par neto máximo (1300 rev/min) | 1479 lbf-pie 2005 N·m |
Reserva de par motor | 33% 33% |
Calibre | 5.4 pulg 137.2 mm |
Carrera | 6.7 pulg 171.4 mm |
Cilindrada | 927.6 pulg³ 15.2 l |
Velocidad de ralentí alta | 2300 r/min 2300 r/min |
Velocidad a ralentí bajo | 800 r/min 800 r/min |
Altitud máxima - Sin reducción (Tier 4 Final/Stage V) | 9298 pies 2834 m |
Altitud máxima: sin reducción de potencia (Tier 3/Stage IIIA) | 9098 pies 2773 m |
Nota | La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. |