836

Compactadores de basuras 836

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta: SAE J1995:2014
562 hp
419 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011
496 hp
370 kW
Potencia neta – ISO 9249:2007
502 hp
374 kW

Información general

Haga más con menos

El compactador de basuras Cat® 836 está diseñado con estructuras principales de servicio pesado que soportan múltiples ciclos de vida útil, cuenta con un motor Cat C18, dirección monopalanca, cabina presurizada y opciones de ruedas/volquetes que ayudan a proporcionar una vida útil prolongada. Las tecnologías Cat Compact disponibles mejoran aún más el rendimiento y la uniformidad de la compactación al proporcionar valores de compactación precisos y cartografía 3D.

Ventajas

MEJORA DEL RENDIMIENTO

Funcionamiento mejorado con cambios de dirección más suaves gracias a los diferenciales con casquillos Cat.

TECNOLOGÍA MEJORADA

Aumente su productividad con tecnologías estándar como Cat Compact con mapeo de pasadas y Cat Compact con mapeo de elevación opcional.

PROTECCIÓN MEJORADA

Las nuevas características, como las protecciones adicionales de las juntas Duo-cone® de los ejes, las protecciones de las cejas y la nueva protección del ventilador de inversión, ayudan a proteger la máquina de la entrada de basura y otros peligros.

Especificaciones del producto para 836

Potencia bruta: SAE J1995:2014 562 hp 419 kW
Potencia neta: SAE J1349:2011 496 hp 370 kW
Potencia neta – ISO 9249:2007 502 hp 374 kW
Potencia del motor - ISO 14396:2002 553 hp 412 kW
Emisiones Tier 4 Final de EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea y Japón 2014 o Brasil MAR-1, con emisiones equivalentes a Stage III de China para motores extraviales/Tier 3 de EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE Tier 4 Final de EPA de EE. UU., Stage V de la UE, Stage V de Corea y Japón 2014 o Brasil MAR-1, con emisiones equivalentes a Stage III de China para motores extraviales/Tier 3 de EPA de EE. UU./Stage IIIA de la UE
Modelo de motor C18 C18
Régimen nominal 1900rev/min 1900rev/min
Par máximo (1.400 rev/min) 2275 lbf-pie 3085 N·m
Reserva de par motor 52% 52%
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 7.2 pulg 183 mm
Cilindrada 1104.5 pulg³ 18.1 l
Velocidad de ralentí alta 2120 r/min 2120 r/min
Velocidad a ralentí bajo 750 r/min 750 r/min
Altitud máxima: sin reducción de potencia 7500 pies 2286 m
Nota La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador. La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un ventilador, un filtro de aire, un módulo de emisiones limpias y un alternador.
Peso de funcionamiento (Tier 4 Final/Stage V) 124063 lb 56275 kg
Peso máximo de funcionamiento (Tier 4 Final/Stage V) 126364 lb 57318 kg
Peso de funcionamiento máximo (equivalente a Tier 3/Fase IIIA) 125622 lb 56982 kg
Tipo de transmisión Planetario - Servotransmisión - ECPC Planetario - Servotransmisión - ECPC
Transmisión directa - 1.ª marcha de avance 4.3 milla/h 7 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha de avance 7.8 milla/h 12.6 km/h
Transmisión directa - 1.ª marcha atrás 4.6 milla/h 7.4 km/h
Transmisión directa - 2.ª marcha atrás 8.2 milla/h 13.2 km/h
Sistema de elevación - Circuito Implemento de caudal compartido; válvula LS accionada por piloto con EH Implemento de caudal compartido; válvula LS accionada por piloto con EH
Sistema de elevación - Bomba Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Caudal máximo a 2.000 rev/min 79 gal/min 300 l/min
Cilindros, doble acción: elevación, calibre y carrera 137,9 mm x 1.021 mm (5,5 pulg x 40,2 pulg) 137,9 mm x 1.021 mm (5,5 pulg x 40,2 pulg)
Sistema piloto Pistón de desplazamiento variable Pistón de desplazamiento variable
Ajuste de la válvula de seguridad piloto 551 psi 3800 kPa
Ajuste de la válvula de seguridad - Elevación 4206 psi 29000 kPa
Sistema de dirección: circuito Implemento de caudal compartido; piloto, detección de carga Implemento de caudal compartido; piloto, detección de carga
Sistema de dirección: bomba Pistón de caudal variable Pistón de caudal variable
Caudal máximo a 2000 rev/min 79 gal/min 300 l/min
Ajuste de la válvula de seguridad, dirección 3495 lb/pulg² 24100 kPa
Ángulo de dirección total 86 86
Tiempos de ciclo de dirección: vacío alto 3.9 s 3.9 s
Tiempos de ciclo de dirección: vacío bajo 6.4 s 6.4 s
Depósito de combustible 209 gal (EE. UU.) 793 l
Depósito de líquido de escape diésel 9 gal (EE. UU.) 32.8 l
Sistemas de refrigeración: Tier 4 Final/EU Stage V 40 gal (EE. UU.) 151.5 l
Sistema de refrigeración: equivalente a Tier 3/Stage IIIA 37.2 gal (EE. UU.) 141.1 l
Cárter del motor 16 gal (EE. UU.) 60 l
Transmisión 21.9 gal (EE. UU.) 83 l
Diferencial, mandos finales: delantero 49 gal (EE. UU.) 186 l
Diferencial/mandos finales: trasero 50 gal (EE. UU.) 190 l
Sistema hidráulico: implemento/dirección 46.2 gal (EE. UU.) 175 l
Solo el depósito hidráulico 27.2 gal (EE. UU.) 103 l
Nota Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final y Stage V deben utilizar:– Combustibles diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD) que contengan 15 ppm (mg/kg) para la EPA y 10 ppm (mg/kg) para la UE de azufre o menos. Se aceptan las mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con 15ppm (mg/kg) de azufre o menos ULSD y cuando el biodiésel cumple las especificaciones ASTM D7467. - Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. - Líquido de escape diésel (DEF) que cumple todos los requisitos definidos en la norma ISO 22241-1:2006. Todos los motores diésel extraviales Tier 4 Final y Stage V deben utilizar:– Combustibles diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD) que contengan 15 ppm (mg/kg) para la EPA y 10 ppm (mg/kg) para la UE de azufre o menos. Se aceptan las mezclas de biodiésel hasta B20 cuando se mezclan con 15ppm (mg/kg) de azufre o menos ULSD y cuando el biodiésel cumple las especificaciones ASTM D7467. - Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o aceites que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. - Líquido de escape diésel (DEF) que cumple todos los requisitos definidos en la norma ISO 22241-1:2006.
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,4 kg de refrigerante, que equivale a 2,002 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,4 kg de refrigerante, que equivale a 2,002 toneladas métricas de CO2.
Delantero Planetario: fijo Planetario: fijo
Trasero Planetario: oscilante Planetario: oscilante
Ángulo de oscilación ±6° ±6°
Frenos de servicio Disco múltiple bañado en aceite (estanco) 2 WHL Disco múltiple bañado en aceite (estanco) 2 WHL
Freno de estacionamiento Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) - Estándar 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) - Estándar 111 dB(A) 111 dB(A)
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) - Supresión 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) - Supresión 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota (3) El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) - Estándar 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido interior (ISO 6396:2008) - Supresión 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) - Supresión 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de presión acústica en el interior de la cabina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6396:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nota (2) Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas. Podría ser necesario usar protección auditiva si se va a trabajar mucho tiempo en lugares muy ruidosos con una máquina con cabina en la que no se ha realizado un mantenimiento correcto o en la que se dejen las puertas o ventanillas abiertas.
Nota (3) El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor. El nivel de potencia acústica de la máquina se ha medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. Las mediciones se realizan al 70 % de la velocidad máxima del ventilador de refrigeración del motor.
Nivel de ruido de la máquina (ISO 6395:2008) - Estándar 112 dB(A) 112 dB(A)
Altura a la parte superior de la baliza 15.2 pies 4634 mm
Altura a la parte superior del condensador del aire acondicionado 15.2 pies 4626 mm
Altura: techo de la cabina 14.1 pies 4285 mm
Altura: parte superior del tubo de escape 15.1 pies 4606 mm
Altura: parte superior del capó 11.3 pies 3430 mm
Altura libre sobre el suelo al enganche 2.1 pies 639 mm
Altura libre sobre el suelo hasta protección de la transmisión 2.1 pies 634 mm
Altura libre sobre el suelo a la parte inferior del paragolpes 3.2 pies 965 mm
Línea central del eje trasero a la protección trasera del compactador 11.3 pies 3454 mm
Enganche a la línea central del eje delantero 7.5 pies 2275 mm
Distancia entre ejes 14.9 pies 4550 mm
Ancho sobre barras deflectoras delanteras 12.9 pies 3930 mm
Ancho sobre barras deflectoras traseras 12.9 pies 3933 mm
Ancho sobre la plataforma 10.5 pies 3196 mm
Ancho sobre tambores 14 pies 4280 mm
Longitud general de la máquina con semihoja en U 35.8 pies 10914 mm
Capacidad 25.9 yd³ 19.8 m³
Anchura total 17 pies 5193 mm
Altura 7.4 pies 2260 mm
Altura del filo de corte 3.7 pies 1125 mm
Profundidad de excavación 1.2 pies 364 mm
Altura libre sobre el suelo 5.7 pies 1730 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 28.7 pies 8737 mm
Radio de giro: interior de las ruedas 11.9 pies 3635 mm
Peso 6894 lb 3127 kg
Peso de funcionamiento total 123000 lb 55792 kg
Capacidad 29.3 yd³ 22.4 m³
Anchura total 17.4 pies 5313 mm
Altura 7.5 pies 2294 mm
Altura del filo de corte 4.1 pies 1255 mm
Profundidad de excavación 1.2 pies 362 mm
Altura libre sobre el suelo 5.7 pies 1735 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 28.9 pies 8823 mm
Radio de giro - Interior de las ruedas 11.9 pies 3635 mm
Peso 7963 lb 3612 kg
Peso de funcionamiento total 124063 lb 56275 kg
Capacidad 33.6 yd³ 25.7 m³
Anchura total 17.4 pies 5290 mm
Altura 7.2 pies 2204 mm
Altura del filo de corte 4.1 pies 1255 mm
Profundidad de excavación 3.1 pies 934 mm
Altura libre sobre el suelo 3.9 pies 1198 mm
Radio de giro - Esquina exterior de la hoja 28.8 pies 8795 mm
Radio de giro - Interior de las ruedas 11.9 pies 3635 mm
Peso 7696 lb 3491 kg
Peso de funcionamiento total 123785 lb 56149 kg
Puntas combinadas (peso grupo) 28250 lb 12814 kg
Puntas Plus - Peso (grupo) 29784 lb 13510 kg
Puntas de palas - Peso (grupo) 272227 lb 12350 kg
Puntas de cuchillas (peso grupo) 28404 lb 12884 kg
Peso de las puntas de diamante (grupo) 32659 lb 14814 kg
Diámetro exterior 83.8 pulg 2128 mm
Diámetro exterior - Diamante 84.3 pulg 2140 mm
Diámetro del tambor 69.7 pulg 1770 mm
Anchura del tambor 55.1 pulg 1400 mm
Pies por fila 8 8
Pies por rueda 40 40
Sustituible Soldado Soldado
Ancho sobre tambores 4280 mm 168.5 pulg
Altura de punta 179 mm 7 pulg
Altura de la punta - Diamante 7.25 pulg 184 mm

836 Equipos estándar

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

TREN DE POTENCIA

  • Sistema de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control System)
  • Postenfriador aire a aire
  • Frenos, totalmente hidráulicos, estancos, de discos múltiples bañados en aceite
  • Módulo de emisiones limpias Cat, aislado (Tier 4 Final/Stage V/Stage V de Corea y Japón 2014)
  • Freno de estacionamiento electrohidráulico
  • Motor, Cat C18: – Tier 4 Final/Stage V/Stage V de Corea y Japón 2014 – Equivalente a Tier 3/Stage IIIA
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Combustible al enfriador de aire
  • Parada del motor a nivel del suelo
  • Protección de transmisión (3 piezas)
  • Protector térmico, colector de escape y turbo
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda y accionamiento hidráulico
  • Frenos integrados
  • Radiador, Radiador modular de aluminio (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Sistema de refrigeración independiente
  • Ayuda al arranque (por éter) automática
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Convertidor de par con embrague de bloqueo (LUC, Lock Up Clutch)
  • Antefiltro de turbina, admisión de aire del motor
  • Transmisión, planetaria, con control de gama de velocidad de 2F/2R
  • Sistema de ventilación bajo el capó

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías que no requieren mantenimiento (4-1.000 CCA)
  • Convertidor, 10-15 A, de 24 V a 12 V
  • Sistema de alumbrado, halógeno (delantero y trasero)
  • Alumbrado, escalerilla de acceso
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Bloqueo del motor de arranque (a nivel del suelo)
  • Conector de arranque para emergencias
  • Bloqueo de la transmisión (a nivel del suelo)

CABINA DEL OPERADOR

  • Aire acondicionado con condensador montado en techo
  • Cabina, insonorizada y presurizada
  • Estructura de protección en caso de vuelcos con cuatro postes internos (ROPS/FOPS)
  • Radio preparada para (entretenimiento) incluye antena, altavoces y convertidor (12 V, 10-15 amperios) Puerto de alimentación de 12 V para conexión de teléfono móvil u ordenador portátil
  • Cámara de visión trasera
  • Percha para abrigo y casco
  • Reposabrazos abatible
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina eléctrica
  • Controles hidráulicos (montados en el suelo)
  • Bloqueo hidráulico del implemento
  • Vidrio laminado
  • Luz del techo (cabina)
  • Soporte para termo/bebidas
  • Instrumentos, indicadores: – Nivel de fluido DEF (Tier 4 Final/Fase IV) – Temperatura del aceite hidráulico– Velocímetro/tacómetro– Temperatura del convertidor de par
  • Instrumentos, indicadores de advertencia: - Sistema de alerta de acción, tres categorías - Temperatura de aceite eje/freno, delantero - Presión de aceite de los frenos - Sistema eléctrico, baja tensión - Alerta de avería del motor y luz de funcionamiento
  • Retrovisores (montaje externo)
  • Estado de los frenos de estacionamiento
  • Preinstalación de radio por satélite
  • Asiento Cat Comfort con suspensión neumática (funda de tela)
  • Cinturón de seguridad, retráctil, 76 mm (3") de anchura
  • Sistema de control STIC con bloqueo de dirección
  • Parasol delantero
  • Cristal (ventana): cristal montado en goma
  • Marchas (indicador)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System) con Pantalla de información gráfica: puerto de datos externo, perfiles del operador configurables
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua (delantero y trasero)
  • Limpiaparabrisas intermitentes (trasero y delantero)

RUEDAS

  • Ruedas, configuraciones de paletas, plus, combinada y de diamante

PROTECCIONES

  • Protecciones, eje (delantero y trasero)
  • Protecciones, ventana de cabina
  • Protecciones, cárter y tren de potencia, accionamiento hidráulico
  • Protecciones, ventilador y rejilla traseros

HOJAS

  • La configuración para hoja de empuje se incluye en el equipamiento de serie. Las hojas de empuje son opcionales.

FLUIDOS

  • Anticongelante, concentración premezclada al 50 % de refrigerante de larga duración con protección contra la congelación hasta -34 °C (-29 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Posicionador automático de la hoja (ABP, Auto Blade Positioner)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda/basculante (hidráulico reversible)
  • Puertas de servicio con cerradura
  • Sistemas de vaciado ecológico para motor, radiador, depósito hidráulico
  • Control electrónico de la presión del embrague y tomas de presión montadas a distancia
  • Salida de la plataforma de emergencia
  • Motor, cárter, intervalo de 500horas con aceiteCJ-4
  • Depósito de combustible, 793 L (210 gal)
  • Enganche para la barra de tiro con bulón
  • Mangueras, Cat XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema hidráulico, de dirección y de cribado/filtración de frenos
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Product Link™ - Telefonía móvil
  • Escaleras, I/D fijas (acceso trasero)
  • Dirección con detección de carga
  • Tapas con candado de protección contra vandalismo
  • Tubo de escape vertical, tipo Venturi

836 Equipos optativos

NOTA

  • Los equipos estándar y opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Varias hojas:

  • Hoja de empuje recta
  • Hoja en U
  • Semihoja en U

Varias configuraciones de puntas y ruedas:

  • Pala
  • Plus
  • Diamante

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Compact con algoritmo de compactación

    La compactación para compactadores de basuras combina la medición de compactación avanzada, el guiado dentro de la cabina para los operadores y la generación de informes para los gerentes. El sistema incluye un receptor de sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) en la parte superior de la cabina y una pantalla cartográfica dentro de la cabina.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

La compactación para compactadores de basuras combina la medición de compactación avanzada, el guiado dentro de la cabina para los operadores y la generación de informes para los gerentes. El sistema incluye un receptor de sistema de satélite de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) en la parte superior de la cabina y una pantalla cartográfica dentro de la cabina.

Explorar tecnología
  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Con Cat® Inspect, podrá acceder a los datos de sus equipos en su dispositivo móvil. Esta aplicación de fácil manejo le permite obtener datos sobre las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat, para que pueda controlar de cerca su flota. Cada año se realizan más de un millón de inspecciones, lo cual ofrece una gran comodidad a los propietarios de equipos además de generar en ellos una mayor responsabilidad.

Explorar tecnología

Cat® Product Link™ le conecta a sus equipos de forma inalámbrica y le ofrece una información muy importante acerca del funcionamiento de su máquina o flota. A través de aplicaciones web en línea, se ofrecen datos tales como la ubicación, las horas de funcionamiento, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo en vacío y los códigos de diagnóstico. Así, siempre podrá tomar decisiones oportunas basadas en los datos para maximizar la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costes de propiedad y de operación de su flota. Disponible con conectividad móvil y por satélite.

Explorar tecnología

Remote Flash le envía una alerta de su distribuidor Cat en la que se le indica que actualice el software de su máquina. Para reducir al mínimo el tiempo de inactividad, las actualizaciones se pueden instalar mientras las máquinas se encuentran en el lugar de trabajo, sin que tenga que esperar a que vaya un técnico del distribuidor. Remote Flash reduce el tiempo de mantenimiento y mantiene sus activos en funcionamiento con la máxima eficiencia.

Explorar tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología

Compare 836 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería multimedia

Compactador de basuras 836

Compactadores de basuras

Compactadores de basuras 836

Compactadores de basuras 836

Compactadores de basuras 836

Compactadores de basuras 836

Compactador de basuras 836
Compactadores de basuras
Compactadores de basuras 836
Compactadores de basuras 836
Compactadores de basuras 836
Compactadores de basuras 836