CB7

Rodillos vibratorios en tándem CB7

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
19588 lb
8885 kg
Peso de funcionamiento estándar con ROPS
19015 lb
8625 kg
Anchura de compactación estándar
59 pulg
1500 mm

Información general

COMPACTACIÓN SENCILLA Y PRODUCTIVA

El Compactador de aglomerado de asfalto Cat® CB7 ofrece mejoras que simplifican el funcionamiento, proporcionan versatilidad y ofrecen un excelente ahorro de combustible. Los selectores giratorios, la vibración oscilatoria y el asiento de 360º hacen que este compactador sea perfecto para calles urbanas, carreteras y otras aplicaciones de tipo intermedio.

Ventajas

Eficiencia del combustible

con modo Eco y desconexión automática por ralentí de serie.

Funcionamiento sencillo

con indicadores fde selección fáciles de usar, perfiles de aplicación y una pantalla táctil.

Productivo

con tecnologías de control de la compactación, sistemas vibratorios flexibles y un fiable sistema de rociado de agua.

Especificaciones del producto para CB7

Peso de funcionamiento: con cabina 19588 lb 8885 kg
Peso de funcionamiento estándar con ROPS 19015 lb 8625 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina 20404 lb 9255 kg
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 19834 lb 8995 kg
Anchura de compactación estándar 59 pulg 1500 mm
Anchura de compactación máxima 65 pulg 1670 mm
Carga lineal estática, con cabina 172 lb/pulg 30.8 kg/cm
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 168 lb/pulg 30 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11 km/h
Carcasa estandarizada 179 pulg 4558 mm
Anchura total 78 pulg 1977 mm
Altura con ROPS/FOPS o cabina 118 pulg 2984 mm
Distancia entre ejes 130 pulg 3300 mm
Diámetro del tambor 44 pulg 1108 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia del motor (1) 100 hp 74.4 kW
Anchura del tambor 59 pulg 1500 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 17602 lb 78.3 kN
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 11982 lb 53.3 kN
Amplitud nominal: alta 0.026 pulg 0.65 mm
Amplitud nominal: baja 0.012 pulg 0.31 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delantero, solo trasero, ambos Independiente por tambor, solo delantero, solo trasero, ambos
Capacidad del depósito de combustible 36 gal (EE. UU.) 137 l
Capacidad del depósito de rociado de agua 195 gal (EE. UU.) 740 l

CB7 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Posicionamiento del asiento en 180° con puesto deslizante
  • Reposabrazos ajustables
  • Pantalla táctil a todo color
  • Plataforma ROPS/FOPS
  • Palanca de propulsión con mando de 4 botones
  • Volante - posición fija, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: sin calefacción
  • Cinturón de seguridad: 76 mm (3 pulg) gran visibilidad
  • Protecciones contra actos vandálicos

Tecnología

  • VisionLink®
  • Flash remoto
  • Resolución remota de problemas

Tren de potencia

  • C3.6 4 cilindros

Sistema eléctrico

  • Alternador de 150amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Baterías: sin mantenimiento
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)
  • Receptáculo de carga/arranque remoto

Sistema vibratorio

  • Dos amplitudes/dos frecuencias: ambos tambores

Servicio y mantenimiento

  • Intervalo de mantenimiento del sistema de vibración oscilatoria de 2 años/2000 horas
  • Intervalo de mantenimiento del sistema vibratorio convencional de 3 años/3000 horas
  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Enganche sin mantenimiento
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S•O•S℠)
  • Mirillas: refrigerante del motor y aceite hidráulico

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Pasos, recarga de combustible de tambor delantero
  • Advertencia, balizas de seguridad LED

CB7 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Posicionamiento del asiento en 360° con puesto deslizante
  • Plataforma: cabina
  • Volante: posición elevada, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: con calefacción
  • Reposacabezas del asiento

Tecnología

  • Acelerómetro CMV: tambor delantero
  • Mapeo GNSS: temperatura y recuento de pasadas
  • Sensores infrarrojos de temperatura del asfalto

Tren de potencia

  • Enganche: descentrado
  • Aceite hidráulico: biodegradable

Sistema vibratorio

  • Gestión de bordes: corte, biselado
  • Esteras: coco
  • Esteras: distribución de agua
  • Kit de oscilación del tambor trasero:- tambor instalado in situ
  • Tambores divididos: delantero y trasero
  • Dos amplitudes/dos frecuencias con oscilación

Servicio y mantenimiento

  • Protección contra heladas: sistema de rociado de agua

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámaras - Visión 360º, montadas en ROPS
  • Cámaras: montadas en la parte delantera y trasera
  • Luces de trabajo LED con intermitentes
  • Iluminación auxiliar LED - 1000/2000 lumin
  • Paquete de retrovisores
  • Peldaños, tambor trasero recambio agua pulverizada

Compare CB7 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Compact con indicador de temperatura

    Cat® Compact con indicador de temperatura para el asfalto ayuda a los operadores visualizar al área de cobertura mientras registra el recuento de pasadas y datos de temperatura. El sistema utiliza los sensores de temperatura por infrarrojos con mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual del asfalto, la posición de la máquina, el recuento de pasadas y la cobertura de la capa.

  • Cat Compact con valor de medición de compactación (CMV, Compactation Meter Value)

    El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat® Compact con indicador de temperatura para el asfalto ayuda a los operadores visualizar al área de cobertura mientras registra el recuento de pasadas y datos de temperatura. El sistema utiliza los sensores de temperatura por infrarrojos con mapas GPS para mantener al operador informado de la temperatura actual del asfalto, la posición de la máquina, el recuento de pasadas y la cobertura de la capa.

Explorar tecnología

El valor de medición de compactación es un sistema basado en acelerómetro que indica la rigidez de los materiales. El sistema está disponible en compactadores vibratorios de suelos de tambor liso y compactadores vibratorios de asfalto en tándem. Solo realiza mediciones cuando el sistema vibratorio está activo y proporciona un valor sin unidad basado en los datos registrados que indica la rigidez compuesta del material.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología