Compactador de Servicio General CB4.0

Rodillos vibratorios en tándem CB4.0

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento estándar con ROPS
7971 lb
3623 kg
Anchura de compactación
51.2 pulg
1300 mm
Potencia del motor (1)
36 kW
48.2 hp

Información general

Compactación versátil

La CB4.0 es un compactador de 3 a 5 toneladas métricas con tambores de 800 mm (31,5 pulg). Se trata de una máquina versátil que puede utilizarse como único rodillo vibratorio en trabajos pequeños o como máquina auxiliar para rodillos de alta producción en trabajos de mayor envergadura. Su gran amplitud y anchura de tambor le permite lograr una tasa de producción de toneladas por día, lo que la convierte en la máquina perfecta para trabajos en arcenes, pequeños aparcamientos, añadido de carriles u otras tareas similares.

Ventajas

Productivo

El Motor Cat C1.7T de 48 hp/36 kW cuenta con un sistema hidráulico optimizado y múltiples opciones de lastre.

Fácil mantenimiento

El CB4.0 requiere menos tareas de mantenimiento, permite la resolución de problemas a través de Cat ET y ofrece un intervalo de servicio del sistema vibratorio de 3 años o 3.000 horas.

Manejo sencillo

Esta máquina cuenta con unos mandos intuitivos, una pantalla sencilla y un puesto del operador ergonómico.

Especificaciones del producto para CB4.0

Peso de funcionamiento estándar con ROPS 7971 lb 3623 kg
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 9493 lb 4315 kg
Carga lineal estática 59.8 lb/pulg 13.9 kg/cm
Peso de funcionamiento: en el tambor delantero con ROPS/FOPS 3837 lb 1744 kg
Peso de funcionamiento: en el tambor trasero con ROPS/FOPS 4134 lb 1879 kg
Anchura de compactación 51.2 pulg 1300 mm
Carcasa estandarizada 112.3 kg/cm 2853 mm
Anchura total 55.1 pulg 1400 mm
Anchura del tambor 51.2 pulg 1300 mm
Diámetro del tambor 31.5 pulg 800 mm
Distancia entre ejes 80.7 pulg 2050 mm
Altura: ROPS 104.7 pulg 2660 mm
Desplazamiento del tambor 2 pulg 50 mm
Espacio libre sobre el bordillo 19.6 pulg 499 mm
Altura libre sobre el suelo 11.2 pulg 284 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 8.1 milla/h 13 km/h
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 115.2 pulg 2926 mm
Radio de giro: hasta el borde exterior del tambor 166.4 pulg 4226 mm
Potencia del motor (1) 36 kW 48.2 hp
Modelo de motor C1.7T C1.7T
Frecuencia 55/45 Hz (3300/2700 vpm) 55/45 Hz (3300/2700 vpm)
Amplitud nominal: alta 0.02 pulg 0.5 mm
Fuerza centrífuga: máxima 7524 lb/pie 33.47 kN
Frecuencia 3300 VPM 55 Hz
Capacidad del depósito de combustible 21.43 gal (EE. UU.) 81 l
Capacidad del depósito de rociado de agua 79 gal (EE. UU.) 300 l

CB4.0 Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
  • ROPS plegable
  • Cinturón de seguridad: 75 mm (3 pulg), gran visibilidad, naranja
  • Consola del operador con indicador del depósito de agua, parada de emergencia y guantera
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

  • Mototraíllas plegables
  • Selección de vibración: parte delantera, parte trasera o ambas partes
  • Sistema de rociado de agua a presión de filtración triple con modo de prueba

TREN DE POTENCIA

  • Apagado automático del motor y calentamiento automático
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Protector de la correa del motor

TECNOLOGÍA

  • Telemática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo LED

OTROS

  • Protección antivandalismo: capó, sistema de repostaje de combustible y cubierta de controles con cerradura
  • Vida útil de la máquina y amarres
  • Enganche descentrado

CB4.0 Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • ROPS fija
  • Techo solar
  • Asiento: desplazamiento lateral
  • Palancas de propulsión dobles

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

  • Mototraíllas fijas
  • Esterillas de coco
  • Preinstalación para cortabordes
  • Kit anticongelante con rociador de agua
  • Kit de lastre: 400 kg (880 lb)
  • Kit de lastre - 542 kg (1194,91 lb)

TREN DE POTENCIA

  • Control de tracción

TECNOLOGÍA

  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • CMV: valor de medición de compactación

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Luces de carretera LED
  • Baliza giratoria ámbar

OTROS

  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Paragolpes
  • Elevación por un solo punto
  • Pintura personalizada

Compare CB4.0 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS