Compactador de Servicio General CB2.5 GC

Rodillos vibratorios en tándem CB2.5 GC

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento estándar con ROPS
5546 lb
2521 kg
Anchura de compactación
39.4 pulg
1000 mm
Potencia del motor (1)
24.7 hp
18.4 kW

Información general

Sencillo y eficiente

El CB2.5 GC es una máquina de 2,5 toneladas métricas con tambores de 1.000 mm (39 pulg). Es una máquina versátil y con una gran amplitud que resulta perfecta para trabajos en arcenes, pequeños aparcamientos, añadido de carriles y otros trabajos similares.

Ventajas

Productivo

Potencia con el Motor Cat C1.7T de 24,6 hp/18,4 kW con sistema hidráulico optimizado y múltiples opciones de lastre.

Diseñado para el alquiler

Esta máquina resulta fácil de mantener, dispone de un sistema de elevación por un solo punto para un transporte versátil y ofrece opciones de pintura personalizada.

Manejo sencillo

Esta máquina cuenta con unos mandos intuitivos, una pantalla sencilla y un puesto del operador ergonómico.

Especificaciones del producto para CB2.5 GC

Peso de funcionamiento estándar con ROPS 5546 lb 2521 kg
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 2607 lb 1185 kg
Peso máximo en el tambor delantero 2607 lb 1185 kg
Peso máximo en el tambor trasero 2939 lb 1336 kg
Peso de funcionamiento máximo con techo 6646 lb 3021 kg
Anchura de compactación 39.4 pulg 1000 mm
Distancia entre ejes 70.9 pulg 1800 mm
Anchura total 43.8 pulg 1112 mm
Anchura del tambor 39.4 pulg 1000 mm
Altura: ROPS 102.2 pulg 2595 mm
Carcasa estandarizada 102.2 pulg 2596 mm
Diámetro del tambor 28.3 pulg 720 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 5.8 milla/h 9.4 km/h
Carga lineal estática 66.2 lb/pulg 11.85 kg/cm
Radio de giro: hasta el borde exterior del tambor 143.3 pulg 3640 mm
Desplazamiento del tambor 2 pulg 50 mm
Espacio libre sobre el bordillo 17.8 pulg 453 mm
Altura libre sobre el suelo 11.2 pulg 285 mm
Radio de giro: hasta el borde interior del tambor 103.9 pulg 2640 mm
Potencia del motor (1) 24.7 hp 18.4 kW
Modelo de motor C1.7T C1.7T
Amplitud nominal: alta 0.02 pulg 0.51 mm
Fuerza centrífuga: máxima 5885.3 lb 26.2 kN
Frecuencia 62 Hz 3720 VPM
Frecuencia 64 64
Capacidad del depósito de rociado de agua 52.8 gal (EE. UU.) 200 l
Capacidad del depósito de combustible 14.37 gal (EE. UU.) 55 l

CB2.5 GC Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR

  • Asiento con suspensión ajustable con interruptor de presencia del operador
  • ROPS plegable
  • Cinturón de seguridad: 75 mm (3 pulg), gran visibilidad, naranja
  • Consola del operador con indicador del depósito de agua, parada de emergencia y guantera
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina, alarma de marcha atrás

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

  • Mototraíllas plegables
  • Selección de vibración: parte delantera, parte trasera o ambas partes
  • Sistema de rociado de agua a presión de filtración triple con modo de prueba

TREN DE POTENCIA

  • Apagado automático del motor y calentamiento automático
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Protector de la correa del motor

TECNOLOGÍA

  • Telemática

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo LED

OTROS

  • Protección antivandalismo: capó, sistema de repostaje de combustible y cubierta de controles con cerradura
  • Vida útil de la máquina y amarres
  • Enganche descentrado

CB2.5 GC Equipos optativos

CABINA DEL OPERADOR

  • ROPS fija
  • Techo solar
  • Asiento: desplazamiento lateral
  • Palancas de propulsión dobles

SISTEMA DE COMPACTACIÓN

  • Mototraíllas fijas
  • Esterillas de coco
  • Preinstalación para cortabordes
  • Kit anticongelante con rociador de agua
  • Kit de lastre: 200 kg (440 lb)
  • Kit de lastre: 400 kg (880 lb)

TREN DE POTENCIA

  • Control de tracción

TECNOLOGÍA

  • Remote Flash/Remote Troubleshoot
  • CMV: valor de medición de compactación

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Desconexión de la batería
  • Luces de carretera LED
  • Baliza giratoria ámbar

OTROS

  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Paragolpes
  • Elevación por un solo punto
  • Pintura personalizada

Compare CB2.5 GC con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS