CB7

Rodillos vibratorios en tándem CB10

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Peso de funcionamiento: con cabina
22255 lb
10095 kg
Peso de funcionamiento estándar con ROPS
21642 lb
9815 kg
Anchura de compactación estándar
67 pulg
1700 mm

Información general

COMPACTACIÓN SENCILLA Y PRODUCTIVA

El Compactador de aglomerado de asfalto Cat® CB10 ofrece mejoras que simplifican el funcionamiento, proporcionan versatilidad y ofrecen un excelente ahorro de combustible. Los selectores giratorios, la vibración oscilatoria y el asiento de 360º hacen que este compactador sea perfecto para calles urbanas, carreteras y otras aplicaciones de tipo intermedio.

Ventajas

Eficiencia del combustible

con modo Eco y desconexión automática por ralentí de serie.

Funcionamiento sencillo

con indicadores de selección fáciles de usar, perfiles de aplicación y una pantalla táctil.

Productivo

con tecnologías de control de la compactación, sistemas vibratorios flexibles y un fiable sistema de rociado de agua.

Especificaciones del producto para CB10

Peso de funcionamiento: con cabina 22255 lb 10095 kg
Peso de funcionamiento estándar con ROPS 21642 lb 9815 kg
Peso de funcionamiento máximo con cabina 23197 lb 10522 kg
Peso de funcionamiento máximo con ROPS 22575 lb 10240 kg
Anchura de compactación estándar 67 pulg 1700 mm
Anchura de compactación máxima 73 pulg 1870 mm
Carga lineal estática, con cabina 173 lb/pulg 30.9 kg/cm
Carga lineal estática: con ROPS/FOPS 168 lb/pulg 30.1 kg/cm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11 km/h
Carcasa estandarizada 186 pulg 4740 mm
Anchura total 85 pulg 2176 mm
Altura con ROPS/FOPS o cabina 118 pulg 2984 mm
Distancia entre ejes 139 pulg 3540 mm
Diámetro del tambor 47 pulg 1198 mm
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia del motor (1) 120 hp 90 kW
Anchura del tambor 67 pulg 1700 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 14185 lb 63.1 kN
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 11982 lb 58.2 kN
Amplitud nominal: alta 0.034 pulg 0.86 mm
Amplitud nominal: baja 0.01 pulg 0.26 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo delantero, solo trasero, ambos Independiente por tambor, solo delantero, solo trasero, ambos
Capacidad del depósito de combustible 36.5 gal (EE. UU.) 138 l
Capacidad del depósito de rociado de agua 225 gal (EE. UU.) 855 l

CB10 Equipos estándar

Entorno del operador

  • Posicionamiento del asiento en 180° con puesto deslizante
  • Reposabrazos ajustables
  • Pantalla táctil a todo color
  • Plataforma ROPS/FOPS
  • Palanca de propulsión con mando de 4 botones
  • Volante - posición fija, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: sin calefacción
  • Cinturón de seguridad: 76 mm (3 pulg) gran visibilidad
  • Protecciones contra actos vandálicos

Tecnología

  • VisionLink®
  • Flash remoto
  • Resolución remota de problemas

Tren de potencia

  • C3.6 4 cilindros

Sistema eléctrico

  • Alternador de 150amperios
  • Sistema de carga de 12 voltios
  • Sistema de fusibles de tipo automóvil
  • Baterías: sin mantenimiento
  • Cat Electronic Technician (Cat ET)
  • Receptáculo de carga/arranque remoto

Sistema vibratorio

  • Dos amplitudes/dos frecuencias: ambos tambores

Servicio y mantenimiento

  • Intervalo de mantenimiento del sistema de vibración oscilatoria de 2 años/2000 horas
  • Intervalo de mantenimiento del sistema vibratorio convencional de 3 años/3000 horas
  • Filtros agrupados con acceso a nivel del suelo
  • Enganche sin mantenimiento
  • Drenajes de acceso remoto
  • Orificios de toma de muestras para análisis programado de aceite (S•O•S℠)
  • Mirillas: refrigerante del motor y aceite hidráulico

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina, advertencia (delantera y trasera)
  • Luces de trabajo LED
  • Pasos, recarga de combustible de tambor delantero
  • Advertencia, balizas de seguridad LED

CB10 Equipos optativos

Entorno del operador

  • Posicionamiento del asiento en 360° con puesto deslizante
  • Plataforma: cabina
  • Volante: posición elevada, lado izquierdo
  • Asiento con suspensión: con calefacción
  • Reposacabezas del asiento

Tecnología

  • Acelerómetro CMV: tambor delantero
  • Mapeo GNSS: temperatura y recuento de pasadas
  • Sensores infrarrojos de temperatura del asfalto

Tren de potencia

  • Enganche: descentrado
  • Aceite hidráulico: biodegradable

Sistema vibratorio

  • Gestión de bordes: corte, biselado
  • Esteras: coco
  • Esteras: distribución de agua
  • Kit de oscilación del tambor trasero:- tambor instalado in situ
  • Tambores divididos: delantero y trasero
  • Dos amplitudes/dos frecuencias con oscilación
  • Versa Vibe, ambos tambores (EE. UU. y Canadá)
  • Versa Vibe con oscilación (EE.UU. y Canadá)

Servicio y mantenimiento

  • Protección contra heladas: sistema de rociado de agua

Seguridad

  • Alarma de marcha atrás
  • Cámaras - Visión 360º, montadas en ROPS
  • Cámaras: montadas en la parte delantera y trasera
  • Luces de trabajo LED con intermitentes
  • Iluminación auxiliar LED - 1000/2000 lumin
  • Paquete de retrovisores
  • Peldaños, tambor trasero recambio agua pulverizada

Compare CB10 con otros productos considerados habitualmente.