Atelieraufnahme

Mehrzweck-Löffelgreifer 457 mm (18") 6 Zähne/2 Zinken

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Länge
49.6 "
1259 mm
Höhe eingefahren
18.6 "
472 mm
Gesamtbreite
18 "
457 mm

Übersicht

Mehrzweck-Löffelgreifer verfügen über eine hydraulische Funktionsweise bei maximaler Austauschbarkeit.

Produktspezifikationen für 457 mm (18") 6 Zähne/2 Zinken

Länge 49.6 " 1259 mm
Höhe eingefahren 18.6 " 472 mm
Gesamtbreite 18 " 457 mm
Gewicht 324.1 lb 147 kg
Drehung 132 Grad 132 Grad
Anzahl Zähne/Zinken 6/2 6/2
Zinkenabstand 9.9 " 252 mm
Zinkenstärke 0.6 " 16 mm
Einschließlich Zinken Ja Ja
Maschinenklasse Minibagger, 10 Tonnen Minibagger, 10 Tonnen
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18") 6 Zähne/2 Zinken mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Atelieraufnahme

Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts